MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Fördelar för dig som behöver tillförlitliga frekvensomriktare i dina VA-applikationer

Mitsubishi Electric erbjuder driftsäkra och energieffektiva frekvensomriktare som är särskilt anpassade för VA-applikationer. Med hög prestanda, avancerad motorstyrning och robust konstruktion säkerställs stabil drift av pumpar, fläktar och kompressorer inom vatten- och avloppsanläggningar. Våra lösningar ger mjukstart och mjukstopp, minskar mekaniskt slitage och optimerar energiförbrukningen vilket sänker både driftkostnader och underhållsbehov. Inbyggda skyddsfunktioner och smarta övervakningsmöjligheter bidrar till ökad tillgänglighet och trygg drift, även i krävande miljöer. Med användarvänlig programmering och smidig integration i överordnade styrsystem är Mitsubishi Electrics frekvensomriktare ett framtidssäkert val för VA-branschen. 

Varför välja frekvensomriktare från Mitsubishi Electric?

Mitsubishi Electrics frekvensomriktare är det perfekta valet för pumpstationer och VA-processer. Oavsett om det handlar om tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer eller reningsverk säkerställer Mitsubishi Electrics frekvensomriktare en jämn, energieffektiv och pålitlig drift. Med avancerad diagnostik och realtidsövervakning kan driftstörningar upptäckas tidigt, vilket minimerar stillestånd och underhållskostnader.

Optimal pumpstyrning:
Våra frekvensomriktare anpassar automatiskt motorns hastighet efter aktuellt flöde och tryck, vilket ger mjuk start, stabil drift och minskar slitage på pumpar och rörsystem.

Energibesparing:

Genom att matcha pumpens belastning exakt till behovet kan energiförbrukningen minskas avsevärt, vilket sparar pengar och minskar miljöpåverkan.

Driftsäkerhet i fokus:

Med robust konstruktion och avancerad skyddsteknik klarar våra omriktare även krävande VA-miljöer, inklusive varierande temperaturer, fukt och vibrationer.

Smidig integration:

Kompatibel med moderna styrsystem och SCADA-lösningar, vilket gör installation och fjärrövervakning enkel och kostnadseffektiv.

Funktionalitet direkt anpassad för VA-applikationer

Integrerad PID-reglering

Integrerad PID-reglering:
Kraftfull och förbättrad PID-regulator integrerad direkt i omriktaren, vilket innebär att precis styrning av flöden och tryck kan göras utan externa styrsystem. Denna intelligenta regulator är speciellt utformad för styrning av pumpar och fläktar och erbjuder bland annat:

  • Dubbel PID-loop och flera styrfunktioner per enhet
  • Direkt åtkomst till önskade PID-värden via display
  • Automatisk detektering av torrkörning och läckage
  • Mjuk start/stop och dämpning för att undvika vattenhammareffekter
  • Funktioner för automatisk finjustering av PID-parametrar
  • Förvarning vid kritiska PID-gränser
  • Rengöringsfunktion för pumpar (backspolning)

Energioptimering

Pump- och fläktsystem står ofta för upp till 70 % av energiförbrukningen inom VA-anläggningar. Genom att behovsanpassa varvtalet
istället för att köra motorer på full effekt och strypa flödet mekaniskt, kan energiförbrukningen minska dramatiskt: ofta med 20–50 %.

  • Anpassar automatiskt motorhastigheten efter aktuellt flödes- och tryckbehov
  • Optimerar drift vid varierande belastning
  • Reducerar effekttoppar och startströmmar
  • Förlänger livslängden på pumpar, lager och rörsystem

    Resultatet är lägre energikostnader och jämnare drift – utan att kompromissa med kapacitet eller leveranssäkerhet.

Mjuka start- och stoppfunktioner

Mjukstart som skyddar hela anläggningen

I vatten- och avloppssystem kan plötsliga starter orsaka tryckstötar, så kallad vattenhammare som sliter hårt på pumpar, rörledningar och ventiler. Med mjukstart accelererar motorn kontrollerat och gradvis upp till önskat varvtal.

  • Minskad mekanisk belastning på pumpar och kopplingar
  • Färre tryckstötar i ledningsnätet
  • Lägre underhållskostnader
  • Förlängd livslängd på utrustningen

Det innebär tryggare drift – särskilt i känsliga pumpstationer och större distributionssystem.

Kontrollerat stopp som förebygger driftstörningar


Snabba stopp kan orsaka bakflöden, tryckvariationer och onödigt slitage. Med mjukstopp bromsas processen kontrollerat ner, vilket:

  • Förhindrar hydrauliska stötar
  • Minskar risken för läckage och rörskador
  • Säkerställer stabil nivå- och tryckreglering

Detta är avgörande i VA-anläggningar där kontinuitet och tillförlitlighet är kritiska faktorer.

Robust design för VA-miljöer

VA-anläggningar utsätts ofta för fukt, damm, temperaturvariationer och kontinuerlig drift. Mitsubishi Electrics frekvensomriktare är konstruerade för att klara tuffa industriella miljöer med hög tillförlitlighet över tid. Den robusta konstruktionen tillsammans med inbyggda skyddsfunktioner säkerställer trygg drift även under krävande förhållanden.

  • Högkvalitativa komponenter för lång livslängd
  • Effektiv kylteknik som minimerar värmepåverkan
  • Skyddade kretskort och kapslingar anpassade för industriella miljöer
  • Integrerade funktioner som minskar behovet av externa tilläggskomponenter

Anti-överbelastning och skyddsfunktioner

I vatten- och avloppsanläggningar varierar belastningen ständigt beroende på flöden, tryck och nivåer. Mitsubishi Electrics frekvensomriktare är utrustade med intelligent överbelastningsskydd som:

  • Skyddar motorer mot överhettning
  • Förhindrar skador vid blockering eller plötsliga driftstörningar
  • Säkerställer kontinuerlig drift även under tuffa förhållanden

Genom att övervaka ström, temperatur och driftstatus i realtid minskar risken för oplanerade stopp – vilket sparar både tid och pengar.

Fjärrstyrning och övervakning

Med avancerade funktioner för fjärrstyrning och övervakning kan ni enkelt optimera pumpar och ventilationssystem, minimera energiförbrukningen och säkerställa kontinuerlig drift även på avlägsna anläggningar.

Mitsubishi Electrics frekvensomriktare möjliggör:

  • Fjärrstyrning i realtid – ändra hastighet och driftläge utan att behöva vara på plats.
  • Proaktiv övervakning – övervaka prestanda och identifiera potentiella problem innan de leder till driftstopp.

Utforska hela produktprogrammet

Frekvensomriktare som är specialanpassade för kranapplikationer, Roll-to-Roll och höglagerkranar. I Plus-serien ingår även vätskekylda frekvensomriktare ”Liquid Cooled”.
Kraftfull kontroll, flexibilitet och driftssäkerhet – perfekt för allt från industriell automation till avancerade maskinsystem.
Oslagbar energieffektivitet och exceptionell driftsäkerhet i kravfyllda applikationer som pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC-system.
Är en IP55 kapslad frekvensomriktare utvecklad för applikationer med pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC‑system.
Framtagen för att ge maximal prestanda, flexibilitet och driftsäkerhet i industriella applikationer, oavsett bransch.
Designad för att kombinera prestanda, enkel integration och energieffektiv drift i ett kompakt format.
Idealisk för enklare applikationer där exakt hastighetskontroll och högt vridmoment vid låg fart är viktiga – som transportband, pumpar, fläktar och livsmedelsmaskiner.

Kontakta oss om du vill veta med om frekvensomriktare för VA

Fälten markerade med ett * är obligatoriska.