MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Mitsubishi Electrics frekvensomriktare är en investering i framtidssäker och bekymmersfri produktion

Med Mitsubishi Electrics frekvensomriktare får du inte bara en komponent – du får en strategisk lösning som stärker din konkurrenskraft. Hög kvalitet, energieffektiv drift och teknisk precision gör dem till ett självklart val för företag som vill ligga steget före. De är utvecklade för företag som kräver maximal driftsäkerhet, energieffektivitet och total kontroll över sina processer. Oavsett om det gäller pumpapplikationer, fläktar, transportörer eller avancerade maskiner erbjuder Mitsubishi Electric en lösning som kombinerar japansk ingenjörskonst med marknadsledande prestanda.

Utforska hela produktprogrammet

Frekvensomriktare som är specialanpassade för kranapplikationer, Roll-to-Roll och höglagerkranar. I Plus-serien ingår även vätskekylda frekvensomriktare ”Liquid Cooled”.
Kraftfull kontroll, flexibilitet och driftssäkerhet, perfekt för allt från industriell automation till avancerade maskinsystem.
Oslagbar energieffektivitet och exceptionell driftsäkerhet i kravfyllda applikationer som pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC-system.
En IP55 kapslad frekvensomriktare utvecklad för applikationer med pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC‑system.
Framtagen för att ge maximal prestanda, flexibilitet och driftsäkerhet i industriella applikationer, oavsett bransch.
Designad för att kombinera prestanda, enkel integration och energieffektiv drift i ett kompakt format.
Idealisk för enklare applikationer där exakt hastighetskontroll och högt vridmoment vid låg fart är viktiga som transportband, pumpar, fläktar och livsmedelsmaskiner.

Fördelar med att välja frekvensomriktare från Mitsubishi Electric:

1. Extrem driftsäkerhet – byggda för att hålla
Mitsubishi Electric är kända för sin kompromisslösa kvalitet. De är konstruerade för lång livslängd även i krävande industrimiljöer. Resultatet? Mindre oplanerade stopp, lägre underhållskostnader och tryggare produktion.

2. Energibesparing som märks på sista raden

Genom avancerad motorstyrning optimeras energiförbrukningen i realtid. Det innebär lägre energikostnader och snabb ROI – särskilt i applikationer med varierande belastning.

3. Marknadsledande prestanda och precision

Med hög dynamik och exakt momentstyrning får du stabil drift även vid låga varvtal. Perfekt för applikationer som kräver precision, exempelvis inom tillverkningsindustri och automation.

4. Enkel integration i befintliga system

Stöd för flera fältbussar och kommunikationsprotokoll gör integrationen smidig. Frekvensomriktarna fungerar sömlöst med moderna automationssystem och PLC-lösningar.

5. Användarvänlig installation och drift

Intuitiva gränssnitt och smart parameterhantering sparar tid vid både installation och felsökning. Mindre komplexitet – mer kontroll.

6. Kompakt design med hög effekttäthet

Mer kraft på mindre yta ger flexibilitet i elskåp och maskindesign – utan att kompromissa med prestanda.

Frekvensomriktare anpassade för VA-industri

Mitsubishi Electric erbjuder driftsäkra och energieffektiva frekvensomriktare som är särskilt anpassade för VA-applikationer. Med hög prestanda, avancerad motorstyrning och robust konstruktion säkerställs stabil drift av pumpar, fläktar och kompressorer inom vatten- och avloppsanläggningar. 

Möter utmaningar inom VA-industrin med:

  • Optimal pumpstyrning
  • Energibesparing
  • Driftsäkerhet i fokus
  • Smidig integration

Frekvensomriktare anpassade för maskinbyggare och OEM

Mitsubishi Electric frekvensomriktare är utvecklade för maskinbyggare som kräver hög prestanda, kompakt design och maximal driftsäkerhet. Med avancerad motorstyrning, snabb respons och exakt momentreglering får du full kontroll över allt från enkla transportörer till dynamiska högprecisionsapplikationer.

Möter utmaningar för maskinbyggare och OEM med:

  • Exakt motorstyrning
  • Flexibilitet i design
  • Smarta funktioner
  • Tillförlitlighet

Frekvensomriktare anpassade för tillverkande industri

Mitsubishi Electric erbjuder högpresterande frekvensomriktare för tillverkande industri där precision, driftsäkerhet och energieffektivitet är avgörande. Med avancerad motorstyrning och snabb respons säkerställs jämn och exakt drift i allt från transportörer och maskinverktyg till förpacknings- och produktionslinjer.

Möter utmaningar inom tillverkande industri med:

  • Precision som höjer produktkvaliteten
  • Enkel integration och framtidssäker lösning
  • Maximal prestanda och minimal energiförbrukning
  • Robust konstruktion för krävande miljöer

Kontakta oss om du vill veta mer om frekvensomriktare

Fälten markerade med ett * är obligatoriska.