MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Fördelar för dig som behöver kompakta och tillförlitliga frekvensomriktare

Mitsubishi Electrics FR-D800 - en kraftfull och mångsidig frekvensomriktare som sätter ny standard för styrning och energieffektiv drift. FR-D800-serien, är designad för att kombinera prestanda, enkel integration och energieffektiv drift i ett kompakt format. FR-D800 är det idealiska valet för transportband, pump‑ och fläktapplikationer, maskinverktyg, förpackningsmaskiner, livsmedels‑ och textilproduktion samt processautomation.

Sammanfattning – varför välja FR‑D800?

  • Multimotorstöd, en lösning för induktions‑ och PM‑motorer.
  • Inbyggda funktioner för maximal energieffektivitet
  • Flexibla alternativ för kommunikation och smart automation
  • Inbyggd funktionalitet för maskinsäkerhet
  • Smarta drift- och underhållsfunktioner
  • Kompakt design för platsbesparing i elskåp.

    Kort sagt:

    FR‑D800‑serien från Mitsubishi Electric är mer än bara en frekvensomriktare – det är ett smart, flexibelt och energieffektivt verktyg för framtidens industriella drivsystem.

Specifikationer – FR-D800

ModellFR-D840FR-D820S
Effektstorlekar0,4- 15 kW (9 modeller)0,1-2,2 (6 modeller)
Matningsspänning3-fas, 380-480 VAC1fas, 200-240 VAC
Motorspänning3-fas, 380-480 VAC3-fas, 200-240 VAC
Överlast motorström150% 60s, 200% 0,5s 150% 60s, 200% 0,5s 

FR-D800 - kraftfull funktionalitet, energieffektiv drift och användarvänlighet

Extremt mångsidig motorstyrning

  • V/F‑kontroll – klassiskt och energieffektivt för enklare applikationer.
  • Advanced Magnetic Flux Vector Control – ger stabil och kraftfull drift vid varierande belastning.
  • PM sensorless vector control – avancerad styrning för permanentmagnetmotorer utan behov av givare.

    Detta innebär att samma enhet kan styra både induktionsmotorer och PM‑motorer, vilket förenklar lagerhållning och sänker kostnader jämfört med att behöva flera olika omriktarmodeller.

Smart och flexibel kommunikation

  • MODBUS‑RTU via RS‑485
  • EtherNet/IP
  • Modbus/TCP
  • CC‑Link IE TSN

Detta gör det enkelt att ansluta omriktaren till PLC:er, SCADA‑system och moderna automationslösningar utan extra expansionskort.

Optimal energieffektivitet & regenerering

Med optimerad motorstyrning och låg standby‑förbrukning hjälper FR‑D800 till att sänka driftkostnader och minska CO₂‑utsläpp, en viktig parameter i hållbara produktionsmiljöer.

  • Val av lastanpassad V/F‑kurva för maximal energibesparing
  • Regenerativ funktion (med tillval) som återför energi till nätet vid retardation
  • Optimerad kylning med PWM‑styrda fläktar för tyst och effektiv drift

Bättre driftssäkerhet och underhåll

För att maximera tillgänglighet och minimera driftstopp har FR‑D800 smarta funktioner såsom:

  • Livstidsdiagnostik för komponenter (t.ex. kondensatorer och fläktar)
  • Anomalidetektion baserat på strömmönster
  • USB‑C‑anslutning för parametrering utan nätspänning
  • Snabb felsökning med grafiska loggfunktioner i FR Configurator2

Kompakt design – enklare installation

  • Ny design med flip‑frontlucka och integrerade kabelkanaler för snabb installation.
  • Kompakt storlek som sparar plats i styrskåpet.
  • Stöd för både enfas och trefas anslutningar beroende på modell.

Utforska mer om FR-D800