Fördelar för dig som behöver premium IP55-kapslad frekvensomriktare för tuffa miljöer
Mitsubishi Electrics FR-F846 är en IP55 frekvensomriktare designad för att leverera enastående prestanda, energieffektivitet, driftssäkerhet och flexibilitet. FR-F846 är utvecklad för applikationer med pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC‑system – där precision, energieffektivitet och enkel integration är avgörande.
Sammanfattning - varför välja FR‑F846?
- IP55 kapsling för krävande applikationer i krävande miljö
- Integrerat EMC-filter och DC-drossel
- Automatisk inställning för IM och PM‑motore
- Integrerad PLC
- Ethernet‑kommunikation för smart nätverksintegration
- Robust, förebyggande underhåll och diagnosfunktioner
- Energieffektiv drift med avancerad motorstyrning
Kort sagt:
Med sina avancerade funktioner, höga effektivitet och robusta säkerhetslösningar är FR-F846 en idealisk frekvensomriktare för alla som vill ha maximal kontroll, lägre energikostnader och framtidssäker automation i sina system.
Specifikationer – FR-F846
| Modell | FR-F846 |
| Effektstorlekar | 0,75-160 kW (19 modeller) |
| Matningsspänning | 3-fas,
380-500 VAC |
| Motorspänning | 3-fas,
380-500 VAC |
| Överlast
motorström | 120%
60s, 150% 3s |
FR-F846 med funktioner som gör skillnad för dina pumpar och fläktar
Robust konstruktion och driftssäkerhet
IP55-klassad kapsling
Omriktaren är konstruerad för att stå emot damm, väta och andra påfrestningar i krävande produktionsmiljöer, vilket gör den perfekt för t.ex. ventilationssystem, transportörer, pumpar och andra tuffa applikationer.
Förstärkt miljötålighet
Kretskort med skydd enligt IEC-standarder och täta anslutningar ger extra skydd mot fukt och korrosion.
Integrerade EMC-filter och DC-drossel
Reducerar elektromagnetiska störningar och förbättrar effektfaktorn, vilket ökar både systemets tillförlitlighet och energieffektivitet.
Flexibel och energieffektiv motorstyrning
Brett styrningsspektrum
Styr allt från induktionsmotorer till permanentmagnetmotorer med flera avancerade styrmetoder:
- V/F-styrning
- High frequency PWM
- Sensorless vector control
- Magnetic flux vector control
Detta gör enheten extremt flexibel för olika typer av last och applikationer.
Brett frekvensområde (0,2–590 Hz)
Ger exakt kontroll och finjustering av hastighet, vilket optimerar både processresultat och energiförbrukning.
Inbyggda PID-funktioner
Förbättrar regleringen i applikationer som pumpar och fläktar – med möjlighet att lagra och använda motorparametrar för högre effektivitet.
Avancerad kommunikation och funktioner
Ethernet- och nätverksstöd
Inkluderar, förutom Mitsubishi Electrics egna CC Link IE även moderna kommunikationsprotokoll såsom Modbus/TCP, SLMP, och BACnet/IP, vilket möjliggör enkel integration i överordnade styrsystem.
USB-anslutningar och expansionsplatser
Förenklar programmering, diagnostik och uppkoppling mot automation och övervakning.
Inbyggda PLC-funktioner
Ger avancerade logiska funktioner direkt i omriktaren utan extra styrenheter.
Säkerhet och användarvänlighet
Safe Torque Off (STO)
Funktion som uppfyller strikta säkerhetsstandarder och förhindrar motorn att starta.
Tydlig display och intuitiv styrning
Med lättläst klartext-panel för snabb parameterinställning och diagnostik.
Energioptimerad drift
Med avancerade algoritmer för att reducera energiförbrukning och driftkostnader i långa processer.
Utforska mer om FR-F846