MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Fördelar för dig som behöver en konkurrenskraftig frekvensomriktare för enklare applikationer

Mitsubishi Electric FR-CS80 erbjuder general-purpose magnetic flux vector control, vilket innebär att den levererar högt vridmoment även vid låga hastigheter utan krav på extern encoder. Detta gör den idealisk för applikationer där exakt hastighetskontroll och högt vridmoment vid låg fart är viktiga – som transportband, pumpar, fläktar och livsmedelsmaskiner.

Sammanfattning – varför välja FR‑CS80?

  • Imponerande vridmoment och motorkontroll med sensorlös vektorstyrning.
  • Energi‑ och systemoptimering.
  • Stabil drift även vid lastvariationer.
  • Flexibla hastighetsprofiler och intelligenta stopp‑/startfunktioner.
  • Enkel integration.
  • Kompakt design för platsbesparing i elskåp.

    Kort sagt:

    Denna frekvensomriktare är ett utmärkt val för dig som vill kombinera höga prestanda, pålitlighet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet i en och samma lösning , perfekt för både standardinstallationer och mer utmanande automatiseringsprojekt.

Specifikationer – FR-CS80

För fullständig information om hela modellutbudet i FR-CS80-serien hänvisas till katalog alternativ
kontakta din lokala säljrepresentant.

ModellFR-CS84FR-CS82S
Effektstorlekar0,4-15 kW (9 modeller)0,4-2,2 (4 modeller)
Matningsspänning3-fas, 380-480 VAC1fas, 200-240 VAC
Motorspänning3-fas, 380-480 VAC3-fas, 200-240 VAC
Överlast motorström150% 60s, 200% 0,5s150% 60s, 200% 0,5s

FR-CS80 Kraftfull prestanda i ett kompakt format

Mindre driftstopp – högre tillförlitlighet

Den avancerade strömregeleringen gör att enheten klarar plötsliga belastningsförändringar utan att generera överströmslarm, vilket garanterar stabil drift även i krävande produktionsmiljöer.

Lägre energikostnader över tid och bättre systemekonomi

Med möjligheten till DC Bus-anslutning kan FR-CS80-enheten effektivt integreras i system med energiregenerering eller bromsning, vilket hjälper till att minska energiförbrukningen och därmed driftkostnaderna.

Enkel kommunikation och styrning

Den stödjer RS-485 kommunikation med standardprotokoll som MODBUS RTU och Mitsubishi‑protokoll, och kan dessutom kopplas plug-and-play till Mitsubishi Electric’s operatörspaneler.

Intelligent driftshantering

FR‑CS80 kan konfigurera upp till 15 förinställda hastigheter, har S‑ramp acceleration/retardation för att minska mekaniska påfrestningar, och funktioner som kontinuerlig drift vid korta strömavbrott och kontrollerad retardation vid spänningsbortfall.

Designad för enkel installation och underhåll

  • Den kompakta designen med låg värmeutveckling gör att enheten kan monteras intill andra komponenter och sparar plats i skåpet.
  • Fjädrande klämterminaler gör både initial installation och eventuellt underhåll snabbare och mer pålitligt.
  • Kretskortet är dessutom skyddat enligt IEC 60721-3-3 3C2/3S2, vilket ger bättre tålighet i tuffa miljöer.

Utforska mer om FR-CS80