MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Fördelar för dig som bygger serie- eller specialmaskiner

Mitsubishi Electric frekvensomriktare är utvecklade för maskinbyggare som kräver hög prestanda, kompakt design och maximal driftsäkerhet. Med avancerad motorstyrning, snabb respons och exakt momentreglering får du full kontroll över allt från enkla transportörer till dynamiska, högprecisionsapplikationer. Tack vare flexibel kommunikation (t.ex. inbyggt stöd för flera fältbussar), enkel driftsättning och smarta säkerhetsfunktioner kan du minska konstruktionstid och förenkla integrationen i dina maskiner. Den kompakta konstruktionen sparar plats i elskåpet, samtidigt som energieffektiv drift bidrar till lägre totalkostnad för slutkunden.

Välj Mitsubishi Electrics frekvensomriktare när du vill leverera maskiner med högre prestanda, bättre energieffektivitet och pålitlig drift – varje dag, året runt.

Varför välja frekvensomriktare från Mitsubishi Electric?

När du bygger specialmaskiner eller seriemaskiner är precision, tillförlitlighet och flexibilitet avgörande. Mitsubishi Electrics frekvensomriktare erbjuder just det, en komplett lösning för att optimera motorstyrning och effektivitet i alla typer av maskiner.

Ta nästa steg mot en mer effektiv maskinpark – välj Mitsubishi Electric för optimal motorstyrning.

Exakt motorstyrning:
Precis kontroll över hastighet och moment, vilket ger smidigare drift och högre produktionskvalitet.

Energieffektivitet:

Reducera energiförbrukningen utan att kompromissa med prestanda, vilket minskar driftskostnaderna.

Flexibilitet i design:

Kompakt format och modulär design gör det enkelt att integrera frekvensomriktaren i både unika specialmaskiner och högvolymsserier.

Tillförlitlighet:

Mitsubishi Electrics robusta konstruktion klarar tuffa industrimiljöer och ger lång livslängd med minimalt underhåll.

Smarta funktioner:

Kommunikationsmöjligheter och programmerbar logik gör det möjligt att anpassa styrningen exakt efter dina maskiners behov.

Funktionalitet direkt anpassad för special- och seriemaskiner

Svåröverträffade regleregenskaper

För maskinbyggare som vill leverera säkra, effektiva och pålitliga maskiner är Mitsubishi Electrics frekvensomriktare den perfekta lösningen. Med avancerade funktioner för hög maskinsäkerhet kan du enkelt implementera säkert stopp eller hastighetsövervakning. Andra kritiska säkerhetsfunktioner kan styras direkt via frekvensomriktarens ingångar. Detta minskar behovet av externa säkerhetskomponenter och förenklar både design och installation.

Samtidigt erbjuder frekvensomriktaren säkra kommunikationsmöjligheter via fältbussar, vilket möjliggör problemfri integration i moderna automationssystem. Maskinbyggare får därmed en lösning som inte bara uppfyller dagens höga säkerhetsstandarder utan också sparar tid vid projektering och underhåll.

Maskinsäkerhet

Mitsubishi Electric erbjuder frekvensomriktare med avancerade funktioner för maskinsäkerhet, såsom Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) och Safe Limited Speed (SLS). Dessa funktioner gör det möjligt för maskinbyggare att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna (t.ex. ISO 13849-1 och IEC 62061) utan att kompromissa med maskinens prestanda.

Flera säkra protokoll för maskinsäkerhet
Med integrerade funktioner för maskinsäkerhet över Ethernetbaserade protokoll kan du enkelt implementera säker kommunikation mellan frekvensomriktaren och andra säkerhetskomponenter. Du kan välja mellan FSoE (Functional Safety over EtherCAT), PROFISafe eller CIP Safety. Detta ger en smidig, skalbar och säker lösning som minskar kablage och förenklar maskinens arkitektur – perfekt för komplexa eller modulära maskiner.

Kommunikation

För maskinbyggare är flexibilitet och anpassningsförmåga nyckeln till att skapa konkurrenskraftiga och effektiva lösningar. Mitsubishi Electrics frekvensomriktare ger just detta genom att erbjuda möjlighet att välja mellan olika fältbussar, vilket gör det enkelt att integrera omriktaren i befintliga system eller framtida maskinkonfigurationer.

Oavsett om du arbetar med standardiserade PLC-system eller mer specialiserade automationslösningar, kan våra frekvensomriktare kopplas till flera olika kommunikationsprotokoll. Förutom Mitsubishi Electrics egna lösningar med CC-Link IE stöds även EtherCAT, PROFIBUS, EtherNet/IP,  och Modbus TCP/RTU. Denna mångsidighet gör att du kan bygga maskiner som är både framtidssäkra och enkla att underhålla, samtidigt som du reducerar tid och kostnader för integration.

Flexibelt motorval

För maskinbyggare är flexibilitet och pålitlighet avgörande när man ska designa och optimera maskiner för olika applikationer. Mitsubishi Electrics frekvensomriktare erbjuder just detta genom att ge full kontroll över en mängd olika motortyper – allt från standardmotorer till mer specialiserade lösningar.

Med Mitsubishi Electrics frekvensomriktare kan du enkelt styra:

  • Asynkrona motorer (AC-induktionsmotorer) – den mest använda motortypen för industriella applikationer, idealisk för drifter som kräver hög tillförlitlighet och enkel installation.
  • Synkrona motorer med permanentmagneter (PM-motorer) – perfekt för applikationer som kräver hög effektivitet och kompakt design, t.ex. robotik eller transportband med exakt hastighetskontroll.
  • Synkrona reluktansmotorer (SynRM) – möjliggör energibesparing samtidigt som maskinens prestanda bibehålls.

Enkel och effektiv parametrering

För maskinbyggare som vill maximera produktivitet och minimera installationstid erbjuder Mitsubishi Electrics frekvensomriktare en rad smarta funktioner som förenklar hela processen – från parametrering till driftsättning.

Med FR Configurator2, den intuitiva programvaran från Mitsubishi Electric, kan du enkelt konfigurera och finjustera alla inställningar på frekvensomriktaren direkt från din dator. Tack vare det grafiska gränssnittet blir det snabbt och enkelt att optimera prestandan för varje maskin, oavsett komplexitet.

Dessutom kan du kopiera parametrar mellan enheter via USB-minne, vilket sparar tid och säkerställer att inställningarna blir konsekventa över hela maskinparken. Detta minskar risken för fel och gör att du kan leverera färdigkonfigurerade maskiner till dina kunder med minimal ansträngning.

Utforska hela produktprogrammet

Frekvensomriktare som är specialanpassade för kranapplikationer, Roll-to-Roll och höglagerkranar. I Plus-serien ingår även vätskekylda frekvensomriktare ”Liquid Cooled”.
Kraftfull kontroll, flexibilitet och driftssäkerhet – perfekt för allt från industriell automation till avancerade maskinsystem.
Oslagbar energieffektivitet och exceptionell driftsäkerhet i kravfyllda applikationer som pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC-system.
Är en IP55 kapslad frekvensomriktare utvecklad för applikationer med pumpar, fläktar, kompressorer och HVAC‑system.
Framtagen för att ge maximal prestanda, flexibilitet och driftsäkerhet i industriella applikationer, oavsett bransch.
Designad för att kombinera prestanda, enkel integration och energieffektiv drift i ett kompakt format.
Idealisk för enklare applikationer där exakt hastighetskontroll och högt vridmoment vid låg fart är viktiga – som transportband, pumpar, fläktar och livsmedelsmaskiner.

Kontakta oss om du vill veta med om frekvensomriktare för OEM/Maskinbyggare

Fälten markerade med ett * är obligatoriska.