FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3071
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Skärm med enastående upplösning som kommer att förbättra tittarupplevelsen avsevärt
TOKYO, 8 december, 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har installerat en ny Diamond Vision™-skärm på 6 x 54 meter på Hong Kong Jockey Clubs (HKJC) hästkapplöpningsbana Happy Valley Racecourse i Hongkong. Skärmen har en cirka 3,5 gånger högre upplösning (1,5 gånger högre x 2,3 gånger högre) och 1,5 gånger högre kontrast än det nuvarande systemet och förväntas förbättra tittarupplevelsen för åskådarna avsevärt. Skärmen visar även kristallklar information om exempelvis odds och tävlingsförhållanden.
Diamond Vision-skärm på Happy Valley Racecourse
Mitsubishi Electrics förhållande med HKJC sträcker sig ända tillbaka till 1983, då företaget installerade världens första storskaliga skärm för hästkapplöpning på Happy Valley Racecourse. Med åren har HKJC kommit att fästa stort värde vid Diamond Vision-systemets enastående prestanda och tillförlitlighet. Detta är det tredje projektet i rad på Happy Valley Racecourse som har anförtrotts till Mitsubishi Electric.
Mitsubishi Electric har installerat Diamond Vision-skärmar på mer än 950 platser över hela världen, inklusive Tokyo Dome, 1535 Broadway på Times Square, New York och NRG Stadium i Houston.
Produkt | Diamond VisionTM |
---|---|
Storlek | 53,76 m (b) x 6,08 m (h); 326,9 m2 |
Ljusemitterande element | Fullfärgs-LED (svartförpackade LED-lampor*) |
Pixelkonfiguration | 10 mm höjd; SMD-typ |
Pixlar | 3 268 608 px; 5 376 (b) x 608 (h) |
Ljusstyrka (justering) | 6 000 cd/m2 (256-stegs) |
Pixeldensitet | 10 000 px/m2 |
Bearbetning (gråskala) | 65 536 steg/färg (16-bitars) |
Visningsvinkel | ±78° horisontellt med +26° till -45° vertikalt |
*LED-chip med svart ytterförpackning som minskar ljusstyrkan när den är avslagen och ökar kontrasten när den är påslagen för ökad synlighet
Datum | Pixelhöjd/element | Skärmstorlek (b) x (h) |
---|---|---|
September 1983 | 90 mm; CRT** | 19,5 m x 7,2 m |
September 1992 | 40 mm; CRT | 19,5 m x 7,2 m |
2001 november | 20 mm; LED | 35,2 m (47,04 m från 2009) x 8,0 m |
December 2016 | 10 mm; Svartförpackad LED |
53,76 m x 6,08 m |
**Katodstrålerör
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.