FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3067
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
TOKYO, 10 november, 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de nya rulltrapporna i S-serien, som ger förbättrad passagerarsäkerhet och stora energibesparingar, kommer att lanseras den 14 november. Målet utanför Japan är en årlig försäljning på 1 000 enheter.
Mitsubishis rulltrappor i S-serien
Produktnamn | Typ* | Nominell hastighet | Pris | Lansering | Säljmål |
---|---|---|---|---|---|
Rulltrappor i S-serien | Typ S1000 Typ S800 Typ S600 |
30 meter per minut | Enligt offert | 14 november | 1 000 enheter per år |
*Passagerare per steg - S1000 (stegbredd: 1 000 mm): 2 passagerare, typ S800 (800 mm) och typ S600 (600 mm): 1 passagerare
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.