Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3708
Införandeflöde för krafthalvledare för växelriktarsystem och serviceinformation som tillhandahållits på sistone
TOKYO, 6 juni 2024 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man kommer att lansera en webbaserad tjänst den 28 juni för att tillhandahålla uppgifter om konstruktion och validering av en egenutvecklad växelriktarprototyp* utrustad med en modul innehållande tre bipolära LV100-transistorer med isolerad grind (IGBT:er), i syfte att hjälpa kunderna påskynda utvecklingen av högeffektsväxelriktare för tillämpningar som solcellsbaserade elproduktionssystem. Kunder som är involverade i utvecklingen av växelriktarprototypsystem med LV100-paket förväntas använda referensinformation som tillhandahålls av tjänsten för att minska arbetsbelastningen vid konstruktion, tillverkning och validering. Tjänsten visas på större mässor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2024 i Nürnberg, Tyskland den 11 till 13 juni.
Växelriktarprototypen innehåller ett paket med tre parallella LV100 industriella IGBT:er i moduler med måtten 100 mm x 140 mm, typiskt för de som används i växelriktarsystem med hög effekt. Referensdata omfattar konstruktionsdata som geometri, komponentlayout och elektriska kretsar, samt utvärderingsdata för exempelvis temperaturer, kortslutningsskydd, strömbalans och valideringsresultat från datorstödda ingenjörstjänster (CAE).
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.