Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utökar sortimentet av Ku-band GaN-HEMTTillgodoser Low-Ku-band, extra stor datakapacitet och små SATCOM-markstationer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3567

GaN HEMT för SATCOM-markstationer med Low-Ku-band
Envågs 70W MGFK48G2732 (vänster) och flervågs 70W MGFK48G2732A (höger)


TOKYO, 22 december 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att två nya 12,75–13,25 GHz (Low-Ku-band) 70 W (48,3 dBm) GaN HEMT (Gallium-Nitride High-Electron-Mobility Transistor) läggs till i företagets GaN HEMT-utbud för markstationer för satellitkommunikation (SATCOM). De två GaN HEMT-produkterna, en för flervågskommunikation1 och en för envågskommunikation2 ger ökad dataöverföringskapacitet och mindre markstationer även för Low-Ku-bandet. De två produkterna lanseras den 15 januari 2023.

Satellitkommunikationssystem med Ku-band används alltmer för nödkommunikation vid naturkatastrofer samt för SNG (Satellite News Gathering) av TV-kanaler på landsbygden där fiber eller kabelnätverk inte är tillgängligt. I nuläget används 14 GHz-band i vanliga system för SATCOM-markstationer, men inom en snar framtid förväntas de använda Low-Ku-band (13 GHz) och Ka-band (28 GHz) för att tillgodose behov av ökad dataöverföringskapacitet. Hittills har Mitsubishi Electric erbjudit ett sortiment på sju GaN HEMT-enheter av flervågstyp och envågstyp för SATCOM-markstationer. De två nya 70 W GAN HEMT som nu lanseras stödjer även nödkommunikation och SNG i Low-Ku-bandet.



  1. 1Röst-, video- och datakommunikationsmetod som använder vågsignaler med olika frekvenser
  2. 2Kommunikationsmetod som använder en envågsignal med en frekvens


Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar