Pressmeddelande

Mitsubishi Electric meddelar provleverans av 2,0 kV IGBT-modul av LV100-typ i T-serien för industriell användningMinskar storlek och strömförbrukning för DC1500V-omvandlare, även för förnybar energi

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3511

2,0 kV IGBT-modul av typ LV100 i T-serien för industriell användning



TOKYO, 21 april 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar skicka prover av sin 2,0 kV IGBT-modul (Insulated-Gate Bipolar Transistor) av typ LV100 i T-serien för industriell användning i maj. Den nya effekthalvledarprodukten förväntas minska storleken och minska strömförbrukningen för strömomvandlingsutrustning för användning med förnybara energikällor. Produkten kommer även att visas på större mässor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2022 i Nürnberg, Tyskland den 10 till 12 maj.

Halvledare för effektiv omvandling av elkraft används i allt högre grad som nyckelenheter som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i det globala samhället. Samtidigt krävs effektiv strömomvandling genom driftsättning av allt högre systemdriftspänningar för elnät som använder förnybara energikällor, vilket har lett till utvecklingen av strömomvandlare som är klassade på DC1500V, den övre gränsen för EU:s lågspänningsdirektiv.1

Modulprover som Mitsubishi Electric snart börjar leverera har en blockeringsspänningskapacitet på 2,0 kV, vilket är lämpligt för DC1500V-strömomvandlingsutrustning som huvudsakligen används för system med hög kapacitet på flera hundra kW till flera MW, inklusive förnybara energikällor. Genom att införa 2,0 kV spänningshalvledare kan kunderna förenkla utformningen av sin DC1500V strömomvandlingsutrustning. Dessutom bidrar den senaste 7:e generationens IGBT och RFC-dioden (Relaxed Field of Cathode)2 till att minska storleken och minska strömförbrukningen för strömomvandlingsutrustning för förnybar energiförsörjning. Förutom detta bidrar modulens industriella LV100-typpaket, som är lämpligt för system med stor kapacitet tack vare den enkla synkroniseringskonfigurationen, till att förenkla systemkonstruktioner med hög kapacitet.

Produktegenskaper

  1. 1)IGBT-modul med 2,0 kV spänning minskar storleken på DC1500V-strömomvandlarna
    • Den nya 2,0 kV-klassade IGBT förenklar konstruktionen av DC1500V-klassade strömomvandlare, även för förnybara energikällor som är svåra att konstruera med konventionella 1,7 kV-klassade IGBT:er.
  2. 2)7:e generationens IGBT och RFC-diod bidrar till att minska strömförlust i omvandlare
    • Den senaste (sjunde generationen) IGBT:n med CSTBTTM3-struktur och RFC-diod som är optimerad för högspänning lämpar sig för tillämpningar för högspänning och låg effektförlust.
  3. 3)LV100-typpaket för industriellt bruk ökar kapaciteten hos strömomvandlingssystem
    • Terminallayouten är optimerad för enkel sammankoppling och flexibla omvandlarkonfigurationer och -kapaciteter.
    • Tre AC-huvudströmsuttag sprider och utjämnar strömtätheten för ökad omvandlarkapacitet.
    • Integrering av strukturens isolerade och kopparbaserade delar och optimering av den interna elektrodstrukturen ökar värmecykelns livslängd4 och minskar paketets induktans för ökad tillförlitlighet.



  1. 1Direktivet ger allmänna, breda mål för säkerhetsbestämmelser, så att elektrisk utrustning som godkänts av något EU-land kan användas i alla andra EU-länder
  2. 2Mitsubishi Electrics originaldiod som optimerar elektronrörligheten på katodsidan
  3. 3Mitsubishi Electrics ursprungliga IGBT-struktur med CSE (Carrier Storage Effect)

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar