Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3486
TOKYO, 9 februari 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag den kommande lanseringen av en HVIC-halvbryggsdrivkrets (High-Voltage Integrated Circuit) (600 V) med inbyggd BSD-funktion (Bootstrap Diode) som kan bidra till att minska antalet delar som krävs i växelriktarsystem. Denna nya HVIC är utformad för kretsar som driver strömhalvledare i växelriktarsystem med låg kapacitet och sänker också energiförbrukningen för vitvaror, elcyklar och andra elektriska produkter. Försäljningen börjar den 1 april.
Ny 600 V HVIC med BSD-funktion (M81777FP)
HVIC-enheter som driver strömhalvledare i växelriktarsystem ökar i efterfrågan för användning i motorstyrsystem som bidrar till att spara energi och förbättra prestanda för konsumentprodukter och industriell utrustning.
Produkt | Modell | Specifikation | Lansering |
---|---|---|---|
600 V HVIC | M81777FP | 600 V/+0,2 A, -0,35 A | Den 1 april 2022 |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.