Pressmeddelande

Mitsubishi Electric utvecklar världens minsta antennprototyp för satellitbaserad positionering med hög precision i fyra frekvensbandAccelererar mycket exakt positionering för autonom körning och mycket mer

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3480

TOKYO, 17 januari 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat en prototyp av världens minsta* antenn för satellitbaserad positionering med hög precision i fyra frekvensband som används av världens främsta satellitpositioneringssystem och positionförstärkningstjänster.** Den mycket kompakta antennen, som förväntas installeras i olika fordon och till och med drönare, accelererar satellitbaserad positionering med hög precision för autonom körning och många andra tillämpningar.

  1. *Per den 17 januari 2022, bland antenner för satellitpositionering med hög precision i fyra frekvensband (enligt Mitsubishi Electric)
  2. **Tjänster som ger information om korrigering av positioneringsfel och bekräftelse av positionens tillförlitlighet
  • Prototyp av kompakt antenn för satellitpositioneringsenheter

  • Tillämpningsexempel för satellitpositionering

Egenskaper

  1. 1)Patenterad teknik ger världens minsta antenn med 4 band för olika fordon
    • Antennens två vikta linjära element är dragna tredimensionellt och symmetriskt på vart och ett av de fyra gjutna hartsskikten, som är vinkelräta mot modulens horisontella yta. Den här unika konstruktionen har resulterat i världens minsta fyrbandsantenn för satellitbaserad positionering med hög precision av olika autonoma fordon, inklusive drönare och små traktorer samt bilar.
    • Prototypens L1-bandbredd, som är ungefär tre gånger så stor som företagets befintliga modell, uppnås med tredimensionell ledningsdragning*** och en antennkonfiguration som är optimerad för utrymmesbegränsningar. Dessutom har den nya antennen stöd för större positioneringssatellitsystem och positionsförstärkning över hela världen.
    1. ***Uppnås med en MID (Molded Interconnect Device) där elektroder, kretsar osv. formas på ytan av tredimensionella gjutna hartsskikt
  2. 2)Unik struktur ger multivågsdämpning för mer exakt positionering
    • Positioneringsprecisionen förbättras med antennens unika struktur som kombinerar både raka element och slingelement för att minska strålningen från den bakre loben och på så sätt dämpa multivågor som reflekteras från marken.
    • Kompakthet och multivågsdämpning uppnås utan att öka antennstorleken, till skillnad från konventionella metoder för multivågsdämpning.

Framtida utveckling

Framöver kommer Mitsubishi Electric att undersöka praktiska tillämpningar genom att utvärdera prototypens positionsprecision i utomhustester.

Antennspecifikationer

Ny antenn Företag A Företag B Företag C
Storlek
(inklusive hölje)
Horisontell yta 59 mm x 59 mm 140 mm x 140 mm 160 mm diameter 76 mm diameter
Höjd 33 mm 62 mm 60 mm 35 mm

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar