FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3062
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Med marknadsledande pekfunktion och känslighet i kombination med täckglas på max. 5 mm
TOKYO, 25 oktober, 2016 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av 10,6-tums WXGA TFT-LCD-färgmoduler försedda med projektionskapacitiva pekpaneler som använder täckglas på upp till fem millimeter i tjocklek. Provförsäljning börjar den 30 november via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
Dessa nya moduler är utformade för att möta den ökande efterfrågan från industrin på tjockt täckglas och glas som gör det möjligt för användaren att använda handskar. De underlättar även flerpekfunktioner och noggrann avkänning även på våta skärmar. Kombinationen av dessa banbrytande pekfunktioner och Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik förväntas stödja olika tillämpningar och installationsscenarier.
Produkt | Modell | Storlek på display |
Upplösning | LED-drivare | Frakt |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-moduler med projektionskapacitiva pekpaneler |
AA106TA01DDA11 | 10,6 tum | WXGA | Levereras | 30 november, 2016 |
AA106TA11DDA11 | - |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.