Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3673
Kiselbaserad RF MOSFET med hög effekt (RD06LUS2)
TOKYO, 27 februari 2024 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man börjar skicka prover av sin nya kiselbaserade 6,5 W RF (radio-frequency) MOFSET (metal-oxide semiconductor field-effect transistor) med hög effekt för användning i RF-förstärkare med hög effekt i kommersiell handhållen tvåvägsradio (walkie-talkie) den 28 februari. Modellen, som uppnår en branschledande* uteffekt på 6,5 W från ett 3,6 V litiumjonbatteri med en cell, förväntas utöka räckvidden och minska effektförbrukningen för kommersiell radioutrustning.
I takt med att 3,6 V litiumjonbatterier blir allt mer populära i smarttelefoner förväntas den kommersiella radioindustrin utveckla produkter med högre effekt som använder dessa batterier, vilka är billigare än vanliga 7,2 V-batterier. Men hittills har användningen av 3,6 V-batterier resulterat i minskad uteffekt för kommersiella radioförstärkare vilka kräver högre uteffekt än smarttelefoner, så marknaden har väntat på MOSFET-enheter som kan öka uteffekten på 3,6 V-batterier.
Därför har Mitsubishi Electric nu utvecklat en kiselbaserad MOSFET med hög effekt (RD06LUS2) som uppnår oöverträffad uteffekt och hög drain efficiency** för kommersiell radio som drivs med 3,6 V. Dessutom tar paket, som innehåller två av dessa MOSFET-chip, upp mindre utrymme på kretskort för kommersiella radioapparater och bidrar till lägre monteringskostnader.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.