Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3612
Full-SiC-krafthalvledarmoduler av NX-typ för industriell utrustning
TOKYO, 13 juni 2023 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar leverera prover på sin nya Full-SiC-krafthalvledarmoduler av NX-typ för industriell utrustning den 14 juni. Modulen, som minskar intern induktans och har en andra generationens SiC-krets, förväntas bidra till förverkligandet av effektivare, mindre och lättare industriell utrustning.
Krafthalvledare används allt oftare för att omvandla elkraft extra effektivt och på så sätt bidra till att minska koldioxidavtrycket i det globala samhället. Förväntningarna är särskilt höga för SiC-krafthalvledare på grund av deras kapacitet att avsevärt minska effektförlusten. Efterfrågan ökar för högeffektiva krafthalvledare med hög strömkapacitet som kan förbättra effektiviteten i strömomvandling för komponenter som växelriktare som används i industriell utrustning.
Mitsubishi Electric började lansera krafthalvledarmoduler utrustade med SiC-kretsar 2010. Den nya modulen, som har en SiC-krets med låg förlust och optimerad elektrodstruktur, minskar intern induktans med 47 % jämfört med den befintliga föregångaren,1 vilket ger minskad effektförlust.
Utvecklingen av den här SiC-produkten har delvis gjorts med stöd av NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) i Japan.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.