Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3593
X-Series HVIGBT-modul HV100 Dual-Type
TOKYO, 25 april 2023 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar leverera prover på en ny HV100 Dual-Type X-Series HVIGBT-modul (High-Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor) den 31 maj, med överlägsen effekt, effektivitet och tillförlitlighet i växelriktarsystem för storindustriell utrustning som järnvägar och elektriska kraftsystem. Dual-Type-modulen, som uppnår 4,5 kV spänningstålighet och 10,2 kVrms dielektrisk styrka, är klassad till 450 A, vilket tros vara oöverträffat bland 4,5 kV HVIGBT-kiselmoduler1. Produkten visas på större mässor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2023 i Nürnberg, Tyskland från 9–11 maj.
Krafthalvledare används allt oftare för att effektivt omvandla elektrisk kraft för att minska koldioxidavtrycket i det globala samhället, särskilt i tung industri, där dessa enheter används i strömomvandlingsutrustning som växelriktare i järnvägssystem och för DC-överföring. Som svar på den växande efterfrågan på enheter med hög uteffekt, hög effektivitet och bred kapacitet för uteffekt släppte Mitsubishi Electric två versioner (3,3 kV/450 A och 3,3 kV/600 A) av HV100 Dual-Type X-Series HVIGBT-modulen med hög dielektrisk styrka 2021. Inom en snar framtid kommer den kommande HV100 Dual-Type X-Series-modulen att bidra till ännu högre uteffekt, högre effektivitet och förbättrad systemtillförlitlighet för växelriktare som används i storindustriell utrustning som kräver hög dielektrisk styrka.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.