Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3446
TOKYO, 25 oktober 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av hissen NEXIEZ-MRL Version2, med mer avancerade specifikationer än NEXIEZ-MRL-modellen, företagets huvudsakliga maskinrumsfria hiss på utländska marknader. Förutom att den nya modellen fungerar mer effektivt bidrar den till att förbättra passagerarsäkerheten, komforten och bekvämligheten genom att tillhandahålla antiviruslösningar som uppfyller kraven för det ”nya normala”. Försäljningen börjar den 29 oktober, och företaget inriktar sig på beställningar på 5 000 enheter per år på utländska marknader.
Mitsubishi Electrics NEXIEZ-MRL Version2-hissar
Produktnamn | Använd- ning | Kapacitet | Hastighet | Pris | Tillverknings- plats |
Lansering | Mål-
inriktad årlig för- säljning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXIEZ-MRL Version2 |
Passagerare | 450 till 1 000 kg |
1,0 m/s ~ 1,75 m/s. |
Enligt offert | Thailand | Den 29 oktober 2021 |
5 000 enheter |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.