Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3407
TOKYO, 26 april 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat sju nya produkter i X-serien — två HVIGBT-moduler och fem HVDIODE-moduler — genom att öka X-seriens utbud till 24 halvledarmoduler för ström som är lämpliga för omvandlare med allt större kapacitet och mindre storlek som används i drivmotorer, DC-strömtransmitter, stora industrimaskiner och annan utrustning med hög spänning och stor strömstyrka. Modellerna lanseras sekventiellt från och med den 1 juli. Modulerna visas på ”PCIM Europe Digital Days 2021”, den digitala versionen av mässan för smart effektomvandling från 3 maj till 7 maj.
6 kVrms isolering
(HVIGBT/HVDIODE*)
CM900HC-90X, osv.
10 kVrms isolering
(HVDIODE)
RM1500DG-90X, osv.
6 kVrms isolering
(HVIGBT)
CM2400HCB-34X
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.