Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3406
TOKYO, 21 april 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dess dotterbolag Mitsubishi Elevator India Private Limited (IMEC) har säkrat en stor order om att leverera hissar till Commerzone Madhapur och Altimus lyxanläggningar som ägs av K RAHEJA CORP, en ledande utvecklare i Indien. Beställningen består av 72 hissar inklusive 37 höghastighetsmodeller. Hissarna är utrustade med Mitsubishi Electrics DOAS (Destination Oriented Allocation System) för att uppfylla covid-19-kraven på beröringsfri drift och ge säker, tillförlitlig vertikal transport som backas upp av serviceavtal för företagets Global Maintenance Integrated System.
Commerzone Madhapur, återgivning
Altimus, återgivning
Anläggning | Commerzone Madhapur | Altimus | ||
---|---|---|---|---|
Plats | Hyderabad, Telangana State, Indien | Mumbai, Maharashtra State, Indien | ||
Användning | IT-kontor och kommersiella anläggningar | |||
Ägare | K RAHEJA CORP | |||
Produkter(72 enheter) |
|
|
||
Underhåll | M’s BRIDGE™ Global Maintenance Integrated System (alla enheter, avtal meddelas) | |||
Leverans | Från och med mars 2021 | Från och med augusti 2021 |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.