Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3401
TOKYO, 10 mars 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företagets MelDIR-sensorserie (Mitsubishi Electric Diode InfraRed) introducerar den 1 juli en ny värmesensor med ett brett synfält (FoV) och en hög upplösning på 80 x 60 pixlar för tillämpningar som säkerhet, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (VVS), personräkning, smarta byggnader och värmekameror. Den nya MelDIR-sensorn kan mycket noggrant skilja mellan människor och andra värmekällor och möjliggör identifiering av specifikt mänskligt beteende, som att gå, springa eller sträcka upp händerna.
Ny MelDIR IR-värmediodsensor (80 x 60 pixlar)
Fig.1 Jämförelse av detekteringsområden för konventionella och nya MelDIR
Fig. 2 Värmebilder tagna med en ny produkt
Fig. 3 Utvärderingssats
Modell | MIR8060B1 | MIR8032B1 |
---|---|---|
Pixlar | 80 x 60 | 80 x 32 |
Synfält | 78° x 53° (normalt) | 78° x 29° (normalt) |
Bildhastighet | 4/8 bilder/s (selektiv) | 4 bilder/s (fast) |
Temperaturupplösning (NETD) | 100 mK (normalt) | |
Driftspänning | 3,3V | |
Strömförbrukning | ≤50 mA | |
Produktmått | 19,5 × 13,5 × 9,5 mm | |
Urskiljbart temperaturintervall | -5 till 60 °C | |
Gränssnitt | Serial Peripheral Interface (SPI) |
IR-sensorer som mäter temperaturer genom att läsa av den infraröda strålningen från objekt används redan nu ofta inom säkerhet, VVS, personräkning, smarta hus och värmeskannrar. Efterfrågan ökar dock på sensorer som har hög pixelupplösning och termisk upplösning för att bland annat skilja mellan människor och andra värmekällor och identifiera specifikt mänskligt beteende. För att möta den växande efterfrågan lanserar Mitsubishi Electric snart en ny MelDIR med ett brett synfält (78° x 53°) och hög pixelupplösning (80 x 60) och hög termisk upplösning (100 mK).
Den här produkten uppfyller RoHS-direktiven 2011/65/EU och (EU) 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.