Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar HV100 Dual Type X-Series HVIGBT-modulerFör extra kraftfulla och effektiva växelriktarsystem inom järnväg, elkraftsystem och annat

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3389

TOKYO, 17 december 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att två nya 100 Dual Type X-Series HVIGBT-moduler lanseras för högre effekt, effektivitet och tillförlitlighet i växelriktarsystem för stora industriutrustningar som järnvägar och elkraftsystem. Modulerna uppnår branschledande* Dual Type-strömvärden på 600 A med 10 kVrms isoleringsspänning, vilket anses vara oöverträffat bland HVIGBT-kiselmoduler med 3,3 kV. Provleveranser börjar i april 2021.

  1. *Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 17 december 2020

X-Series HVIGBT-modul HV100 Dual Type

Produktegenskaper

  1. 1)Branschledande 600 A-klassning för ökad kapacitet
    • Märkström på 600 A, högst bland Dual Type-enheter med hög strömtäthet med 10 kVrms isoleringsspänning och 3,3 kV Collector-Emitter-spänning, bidrar till högeffektiva växelriktarsystem för stor industriutrustning som eljärnvägar och DC-transmissionssystem.
    • Sjunde generationens IGBT-moduler med CSTBT- och RFC-dioder uppnår 8,57 A/cm2-effekttäthet, oöverträffad av andra Si-moduler (3,3 kV/600 A-version).
  2. 2)Hög isoleringsspänning och enkel parallellanslutning för flexibla kretskonfigurationer och kapaciteter
    • HV100-paket med 10 kVrms isoleringsspänning underlättar isoleringskonstruktion i multinivåkretsar för stor industriell utrustning.
    • Terminalayouten är optimerad för enkel parallellmatning och mer flexibla växelriktarkonfigurationer.
  3. 3)Ny paketstruktur för mer tillförlitliga växelriktarsystem
    • Integrering av den isolerande plattan och kylflänsen ökar temperaturcykelns livstid och ger en relativt långsiktig cykling av kapseltemperaturer
    • Lägre termisk resistens ökar effektcykelns livstid för en relativt kortsiktig cykling av chip-temperaturer

Säljschema

Produkt Modell Klassificering Provleverans
X-Series
HVIGBT-modul
HV100 Dual Type
CM450DE-66X 3,3 kV/450 A April 2021
eller senare
CM600DE-66X 3,3 kV/600 A

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar