Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar u-seriens rulltrappaFörbättrad passagerarsäkerhet och komfort, betydande energibesparingar och minskad miljöpåverkan

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3386

TOKYO, 7 december 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag den omedelbara kommersiella lanseringen av den nya u-seriens rulltrappor, som förbättrar passagerarnas säkerhet och komfort och även ger betydande energibesparingar jämfört med tidigare modeller. Företaget siktar på årlig försäljning av 500 enheter på marknaderna ASEAN, Mellanöstern, Latinamerika och Indien.

Mitsubishis rulltrappa i u-serien

Huvudfunktioner

  1. 1)Förbättrad passagerarsäkerhet och komfort
    • ”Funktionen för långsamt stopp” saktar långsamt ned rulltrappan när ett nödstopp görs, och tillvalet ”Hastighetsbyte” möjliggör drift vid låg hastighet. Dessa funktioner minskar risken för att passagerare ramlar, för ökad säkerhet och komfort.
    • Ett högre trottoarkantsliknande däck förhindrar att passagerare kliver på den stationära delen och därmed undviker potentiella olyckor.
    • Ett inbyggt ultraviolett ljus finns som tillval och steriliserar ledstången för att minska infektionsrisker (garanteras inte förhindra alla infektionsrisker).
  2. 2)Energibesparingar
    • En VVVF-växelriktare (variabel spänning, variabel frekvens) optimerar motorns effektivitet, särskilt vid lätt belastning.
    • Om det finns få eller inga passagerare kan en tillvalsfunktion sakta ned eller stoppa rulltrappan för att minska energiförbrukningen med cirka 30 %.1
    • En regenerativ omvandlare gör det möjligt att generera elektrisk ström när rulltrappan går nedåt med en viss passagerarlast, för att omvandlas till andra behov av elektrisk ström byggnaden.
    • LED-lampor (tillval) används i olika lampor för att minska strömförbrukningen och förlänga livslängden
    1. 1Jämfört med Mitsubishi Electrics tidigare modell utan omvandlare, med antagande av en stegbredd på 1 000 mm, en stigning på 5 000 mm, 100 passagerare per timme och 20 till 30 minuters standby per timme
  3. 3)Branschledande kompakt storlek (typ S1000)
    • Genom att optimera utrustningsutrymmet har Mitsubishi Electric uppnått branschens kortaste rulltrappa2 för mer flexibel byggnadsdesign.
    • En minskning med 25 % i balkvikt3 uppnåddes genom att avsevärt minska mängden konstruktionsmaterial utan att styrkan hos strukturen minskade.
    1. 2Baserat på intern forskning på modeller i modellsortimentet typ S1000, per november. 2020
    2. 3Jämfört med Mitsubishi Electrics tidigare modell

Översikt

Produktnamn Typ4 Nominell hastighet Pris Lansering Säljmål
u-seriens
Rulltrappa
Typ S1000
Typ S800
Typ S600
0,5 meter per
sekund
Enligt offert Den 7 december 2020 500 enheter
per år
  1. 4S1000 (stegbredd 1 000 mm) för två passagerare och både S800 (800 mm) och S600 (600 mm) för en passagerare

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar