Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3367
TOKYO, 25 augusti 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av en IGBT-modul (Insulated-Gate Bipolar Transistor) av LV100-typ i T-serien för industriell användning. LV100-paketet, som ger hög mångsidighet och hög strömtäthet, har använts mycket inom järnvägs- och elkraftstillämpningar och har nu anpassats för industriell användning. Det förväntas bidra till att minska storleken och effektförlusten hos strömomvandlare, särskilt omvandlare som används för tillämpningar med förnybar energi, som solcells- och vindkraftsproduktion, samt motorstyrningar med hög kapacitet. Försäljningen startar i september.
IGBT-modul av typ LV100 i T-serien för industriell användning
Produkt | Modell | Klassificering | Lanseringsdatum |
---|---|---|---|
IGBT-modul av typ LV100 i T-serien för industriell användning |
CM800DW-24T | 1 200 V/800 A | September 2020 |
CM1200DW-24T | 1 200 V/1 200 A | ||
CM800DW-34T | 1 700 V/800 A | ||
CM800DW-34TA5 | 1 700 V/800 A | ||
CM1200DW-34T | 1 700 V/1 200 A |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.