Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3361
TOKYO, 16 juni 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av N-serien 1200 V SiC-MOSFET (Silicon-Carbide Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) med låg strömförbrukning och hög tolerans1 för självstart. Den nya serien bidrar till att minska energiförbrukningen och miniatyrisering av strömförsörjningssystem som kräver högspänningsomvandling, till exempel laddare till elfordon (EV), solcellssystem och mycket mer. Provleveranser börjar i juli.
Mitsubishi Electric visar upp den nya N-serien 1200V SiC-MOSFET på viktiga branschmässor, inklusive PCIM Asia 2020 i Shanghai, Kina från 16 till 18 november.
N-serien 1200V SiC-MOSFET
Produkt | Standarder | Modell | VDS | RDS(on)_typ. | IDmax@25 °C | Kapsel | Provtill- gänglighet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC-MOSFET | AEC-Q101 | BM080N120SJ | 1200V | 80 mΩ | 38 A | TO-247-3 | Juli 2020 |
BM040N120SJ | 40 mΩ | 68 A | |||||
BM022N120SJ | 22 mΩ | 102 A | |||||
— | BM080N120S | 80 mΩ | 38 A | ||||
BM040N120S | 40 mΩ | 68 A | |||||
BM022N120S | 22 mΩ | 102 A |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.