Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar MELFA ASSISTA-serien med samarbetsrobotarIntuitivt programmeringsverktyg möjliggör snabb systemstart och minskad ägandekostnad

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3354

TOKYO, 20 maj 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att den 21 maj lanserar företaget MELFA ASSISTA-serien med robotar som samarbetar med människor baserat på säkerhetsfunktioner som kollisionsdetektering och strikt överensstämmelse med den internationella säkerhets- och robotstandarden ISO 10218-1 och ISO/TS15066. Serien innehåller även en intuitiv teknisk programvara, RT VisualBox, för snabb och enkel systemdriftsättning. Kunderna använder MELFA ASSISTA och RT VisualBox för att uppnå en mer effektiv produktion, minska den totala ägandekostnaden för robotbaserade tillverkningssystem och för att uppfylla nya behov av tillräckligt avstånd mellan personal på tillverkningsanläggningar.

  • MELFA ASSISTA-seriens samarbetsrobot

  • Robotprogramvara RT VisualBox

Viktiga egenskaper

  1. 1)Förenklad programutveckling med intuitiv flödesdiagramprogrammering
    • Med programmeringsverktyget RT VisualBox som utvecklats av Mitsubishi Electric kan åtgärdssekvenser skapas intuitivt genom att länka blockdiagram i en händelsekedja, inklusive anslutning till andra enheter som robothänder och kameror. Snabb programutveckling och designtid bidrar till att minska systemets totala ägandekostnad.
  2. 2)Snabb robotkonfiguration via särskild kontrollpanel
    • Robotrörelser kan läras in och registreras snabbt via en särskild kontrollpanel på robotarmen, vilket eliminerar separata inlärningsmoduler* som krävs för konventionella industrirobotar.
    • Kontrollpanelen har en enkel design med ett minimalt antal knappar för enkelhet, vilket gör det möjligt för även oerfarna användare utan expertkunskaper om robotar att enkelt konfigurera systemet.
    1. *Inmatnings- och kontrollenheter för att skapa, registrera och driftsätta rörelseprogram
  3. 3)Enkel övervakning av robotstatus via LED-lampa
    • En ljusstark LED-lampa som använder olika färger för att visa robotens status är praktiskt placerad på robotarmen för enkel visning, vilket bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden genom att eliminera behovet av konventionella övervakningsenheter.

Lanseringsschema

Produkt Modell Specifikation Lansering Mål för årlig försäljning
MELFA ASSISTA samarbetsrobot RV-5AS-D 5 kg lastkapacitet och 6-axlig rörelse Den 21 maj 2020 1 000 enheter
Programvaran RT VisualBox 3G-30C-WINJ/E Kompatibel med Windows 10 1 000 uppsättningar

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar