Pressmeddelande

Mitsubishi Electric lanserar 10,4-tums XGA TFT-LCD-färgmodulerPerfekta för tuffa utomhusmiljöer och industriella tillämpningar

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3338

TOKYO, 19 februari 2020Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget i slutet av maj börjar provförsäljningen av en ny 10,4-tums XGA TFT-LCD-modul som utformats för användning i tuffa miljöer, inklusive byggarbetsplatser, tunga fordon, jordbruksområden och industritillämpningar.

Den nya modulen innebär en oöverträffad kombination av avancerade funktioner, inklusive XGA-upplösning (1 024 × 768 pixlar), 176-graders horisontell/vertikal betraktningsvinkel och en hög luminositet på 1 300 cd/m2. Den har också ett antal egenskaper för vilka efterfrågan på marknaden ökar, t.ex. ett högt kontrastförhållande på 1 000:1, ett mångsidigt temperaturintervall för förvaring mellan -40 och +80 grader Celsius och hög beständighet mot vibrationer.

Provförsäljning inleds globalt den 29 maj via Mitsubishi Electrics kontor.

Mitsubishi Electrics AA104XN11 TFT-LCD-färgmodul

Produktegenskaper

  1. 1)Brett temperaturintervall för förvaring och hög vibrationstålighet
    • Optimerad mekanisk design och robusta komponenter möjliggör användning i extrema miljöer från -40 till +80 grader Celsius.
    • Optimerad mekanisk design ger hög vibrationstålighet på 6,8 G (sju gånger högre än den nuvarande Mitsubishi Electric AA-seriens produkter med 1,0 G) för att motstå kompressionsmontering mellan framsidan och baksidan av LCD-ramen eller 1,5 G motstånd för montering från sidan.
  2. 2)Högupplöst, mycket bred betraktningsvinkel och hög ljusstyrka för en mängd olika instrument och installationer
    • Hög skärmupplösning (XGA) hanterar tät text och bilder.
    • Mycket breda betraktningsvinklar på 176 grader, både horisontella och vertikala, säkerställer utmärkt synlighet för en mängd olika installationer.
    • Hög ljusstyrka på 1 300 cd/m2 och högt kontrastförhållande på 1 000:1 ger utmärkt synlighet i ljusa förhållanden. Nedtoningsförhållande från 1 till 100 procent säkerställer lämplig synlighet vid alla nivåer av omgivande ljusstyrka.
    • Ny konstruktion av TFT-panel förbättrar NTSC-färgspektrum med 70 procent jämfört med föregående modell (AA104XG), vilket ger livfull grafik.

Säljschema

Produkt Storlek Upplösning Modell LED-drivare Provleveranser
TFT-LCD-modul 10,4 tum XGA AA104XN01 Ja Den 29 maj 2020
AA104XN11 Nej

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar