Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3334
TOKYO, 6 februari 2020 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget i samarbete med Japan NICT (National Institute of Information and Communications Technology) har utvecklat en teknik för en extra tunn AESA-antenn (Active Electronically Steered Array) för Ka-bandet (27 till 40 GHz) med världens tunnaste* profil, mindre än tre centimeter, som kan ge anslutningstjänster med hög hastighet i flygplan via satelliter med datahastigheter som överstiger 100 Mbit/s. Företaget tillkännagav också att det har utvecklat antennelementen och, i samarbete med Tohoku University och Tohoku MicroTec Co., utvecklat en radiostyrd integrerad krets (RF-IC) för en millimetervågs-AESA för V-band (40 till 75 GHz) som ger flygplan anslutningsmöjligheter med ännu högre hastigheter.
Mitsubishi Electrics nya AESA för Ka-band är tunn och liten nog att installeras i flygplan, oavsett storlek, och den fungerar även på högre breddgrader, vilket gör det möjligt för passagerare att uppleva on-demand-strömning och andra internettjänster med hög hastighet på flygresor över hela världen. Efter ytterligare tester och demonstrationer planerar företaget att kommersialisera AESA för Ka-band efter 2023 och AESA för V-band efter 2027.
Översikt över Mitsubishi Electrics AESA-system
Mitsubishi Electrics millimetervågsantenn
Mitsubishi Electrics tredimensionella integrerade millimetervågs-RF-IC
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.