Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3323
TOKYO, 12 december 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att deras sortiment med högelektronmobilitetstransistorer av galliumnitrid (GaN-HEMT) för markstationer med satellitkommunikation (SATCOM) ska utökas med nya GaN-HEMT på 70 W och 100 W med Ku-band (12–18 GHz) som passar tillämpning med flera bärvågor. 70 W-modellen av GaN-HEMT ger låg tredje ordningens intermodulationsdistorsion (IMD3)* med en bred förskjutningsfrekvens** på upp till 400 MHz, vilket anses vara branschens högsta nivå, medan 100 W-modellen av GaN HEMT kombinerar oöverträffad uteffekt med låg IMD3 och en förskjutningsfrekvens på upp till 200 MHz. Mitsubishi Electric börjar leverera prover av båda modeller den 15 januari.
GaN HEMT för SATCOM-markstationer med Ku-band
Vänster: MGFK50G3745A (100 W) Höger: MGFK48G3745A (70 W)
Kraven på satellitkommunikation och satellitbaserad nyhetsrapportering (SNG) via Ku-band växer snabbt för att stödja kommunikationen vid naturkatastrofer och på landsbygden där installation av kabelnätverk är svårt att åstadkomma. Dessutom har kommunikation i stor mängd och hög hastighet medfört att behovet av satellitkommunikation av både flervågs- och envågstyp vuxit. Mitsubishi Electrics nya GaN HEMT förväntas kunna ge mindre markstationer samt snabbare kommunikation i större kapacitet för alla typer av behov.
Produkt | Applikation | Modell | Översikt | Leverans | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frekvens | Mättad uteffekt | Förskjutnings- frekvens | ||||
Ku-band GaN- HEMT |
SATCOM- markstationer |
MGFK48G3745A | 13,75–14,5 GHz | 48,3 dBm (70 W) |
Upp till 400 MHz | 15 jan, 2020 |
MGFK50G3745A | 50,0 dBm (100 W) |
Upp till 200 MHz |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.