Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3317
Tokyo den 1 november 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man lanserar sin nya modell av hissen MOVE, en utrymmesbesparande hiss med kort leveranstid och liten miljöpåverkan som är lämplig för låga och medelhöga kontorsbyggnader och flervåningshus i Europa. Utvecklingen och tillverkningen hanteras av dotterbolaget Mitsubishi Elevator Europe B.V. (EMEC), som kommer att marknadsföra modellen i Nederländerna, Storbritannien, Frankrike och andra länder i Europa, med målet att sälja 1 500 enheter per år under det räkenskapsår som slutar i mars 2026.
Hissen MOVE för den europeiska marknaden
Produktnamn | Användning | Kapacitet (personer) |
Hastighet | Lansering | Pris |
---|---|---|---|---|---|
MOVE | Passagerare | 630–1 050 kg (8–14) |
1,0 eller 1,6 m/s | 1 november 2019 | Enligt offert |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.