Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3301
Tokyo 10 september 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar en lågkostnadsversion av en HVIC (högspänningskrets) på 600 V med halvbryggsdrivkrets. Den har lågt pris och hög brusresistans tack vare fokus på grundläggande funktioner. Denna nya HVIC är utformad för kretsar som driver strömhalvledare i växelriktarsystem med låg kapacitet och förväntas sänka energiförbrukningen för vitvaror, elcyklar och industriell utrustning. Försäljning börjar den 18 oktober 2019.
Ny 600 V HVIC (M81776FP) med låg kostnad
HVIC-enheter som driver strömhalvledare i växelriktarsystem ökar i efterfrågan för användning i motorstyrsystem som bidrar till att spara energi och förbättra prestanda för konsumentprodukter och industriell utrustning. Mitsubishi Electric HVIC-enheter kombinerar hög tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och kompakt utformning.
Produkt | Modell | Specifikation | Lansering |
---|---|---|---|
600 V HVIC | M81776FP | 600 V/-0,35 A, +0,2 A | 18 oktober 2019 |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.