Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3266
TOKYO, 6 mars 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man börjar bygga en ny anläggning i området för dotterbolaget Mitsubishi Electric Automotive Czech s.r.o (MEAC) i Slaný, Tjeckien. Den nya fabriken kommer att göra det möjligt för MEAC att öka massproduktionen av motor- och omvandlarsystem för elfordon, t.ex. företagets integrerade startgeneratorsystem (ISG) för 48 V hybridfordon*, som förväntas se en snabb tillväxt i efterfrågan, särskilt i Europa.
Bild på ny anläggning på MEAC
Mitsubishi Electric har som mål att utöka verksamheten för fordonsutrustning, och utvecklar en rad avancerade fordonsprodukter genom att tillämpa sina omfattande egenutvecklade tekniker inom kraftelektronik, fordonsintegrationskontroll och spollindningar med hög densitet för motorer.
Plats | Slaný, Tjeckien |
---|---|
Byggnadsarea | Enplansanläggning och total golvyta på 9 880 m2 |
Syfte | Tillverkning av motorer och omvandlare för elfordon |
Investering | 1 200 miljoner JPY |
Driftstart | April 2020 |
Miljöåtgärder | LED-belysning, Mitsubishi Electric-utvecklat kombinerat kyl-/vattenluftkonditioneringssystem (användning av lågt GWP-kylmedel/överensstämmelse med europeiska miljöstandarder) |
Representant | Shigeru Shiroyama |
---|---|
Anställda | 423 |
Plats | Politickych veznu 1564 274 01, Slaný, Tjeckien |
Investeringsförhållande | Mitsubishi Electric Corporation 90 % Mitsubishi Electric Europe, B.V. 10 % |
Kapital | 350 000 000 CZK |
Huvudprodukter | Produktion och försäljning av ISG-motorer, generatorer, startmotorer, elservostyrningsmotorer och styrenheter |
(i slutet av januari 2019)
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.