FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3264
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Nytt utbildningssystem förväntas förbättra säkerhet, trygghet och bekvämlighet
TOKYO, 26 februari 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget startar verksamheten för ”TAKUMI”, ett utbildningscenter för installation i Inazawa, för installationsutbildning för hissar och rulltrappor den 1 april. Anläggningen, som är uppkallad efter det japanska ordet för ”stor mästare”, finns i Inazawa Works lokaler, företagets moderfabrik för tillverkning av hissar och rulltrappor, i Inazawa, Aichi prefektur, Japan.
Mitsubishi Electric förstärker sin globala utbildning av tekniker för att förbättra kvaliteten på hiss- och rulltrappsinstallationerna för ökad säkerhet, trygghet och bekvämlighet på den globala marknaden. Företaget planerar att öka antalet nyinstallationstekniker i Japan med upp till 1 000 nya medarbetare och antalet installationsarbetsledare utanför Japan med upp till cirka 350 innan räkenskapsåret slutar i mars 2020.
”TAKUMI”-utbildningscentret för installationer i Inazawa
Namn | ”TAKUMI”-utbildningscentret för installationer i Inazawa |
---|---|
Plats | 1 Hishi-machi, Inazawa, Aichi Prefecture, Japan (Inazawa Works lokaler) |
Byggnadens omkrets | 411 m2 (golvyta: 2 182 m2) |
Struktur | Stål (6 våningar ovan markplan) |
Verksamhet | 1 april 2019 |
Investering | 1,07 miljarder yen |
Huvudanläggningar | - Tio schakt för praktisk installationsutbildning - Åtta hissar för praktisk utbildning - Farosimulatorer |
Miljövänlig utrustning | - 20 kW solkraftsproduktion på taket - LED-lampor för all belysning inom byggnaden |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.