FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3262
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
IoT och stora datamängder används till att göra driften säkrare och mer tillförlitlig
Tokyo den 19 februari 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har levererat sitt TIMA-system (Train Information Monitoring and Analysis) för tåg i den nya 2000-serien på Tokyo Metros Marunouchilinje. Från och med den 23 februari 2019 kommer TIMA att göra det snabbare att lösa eventuella verksamhetsproblem samt optimera tidpunkten för inspektioner och byte av delar. I det nya systemet kommer IoT, visualisering av stora datamängder och analys av information som samlas in på tågen att användas till att göra tågverksamheten ännu säkrare och mer tillförlitlig.
Översikt över Mitsubishi Electrics TIMA-system
Tåg i 2000-serien på Tokyo Metros Marunouchilinje
Med hjälp av TIMA kommer Mitsubishi Electric att kunna tillhandahålla Tokyo Metro med IoT-baserade tjänster för övervakning och analys av tåginformation för att optimera tidpunkten för schemalagt och tillståndsbaserat underhåll. Dessutom överväger Tokyo Metro att använda vissa av de stora datamängder som samlas in och lagras i TIMA som öppna data för värdeskapande passagerartjänster som tillhandahålls via smartphoneapplikationer eller andra tekniker.
Marunouchilinjen har 336 tåg, är 24,2 km lång och har 28 tågstationer. Den går mellan Ogikubo i västra Tokyo och Ikebukuro i norra Tokyo, passerar genom centrala Tokyo och affärsdistriktet Marunouchi, som den är uppkallad efter. Enligt Tokyo Metro åkte i genomsnitt 1,6 miljoner passagerare med den under 2017.
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.