FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3257
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Gör det möjligt att använda system för autonom körning och körhjälpssystem även i tät dimma och kraftigt regn
Tokyo, 13 februari 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat sensorteknik för mycket exakt avkänning av fordonsomgivningen även i tät dimma och kraftigt regn. Tekniken förväntas göra det möjligt för system för autonom körning och körhjälpssystem att fungera på ett tillförlitligt sätt även i dåligt väder, där noggrannheten för avkänning för vanliga sensorer avsevärt brukar försämras.
Autonom nödbroms i dåligt väder
Forsknings- och utvecklingsinsatserna fortsätter att fokusera på att öka noggrannheten för avkänning för sensorer som används i system för autonom körning och körhjälpssystem. I de här systemen används olika typer av sensorer till att bekräfta positionerna, hastigheterna, storlekarna osv. för hinder framför fordonet. I konventionella system där den här typen av sensorerna används har användbarheten varit sämre i tät dimma och kraftigt regn som minskar genomträngningen för el- och laservågor och som dessutom minskar sikten för kameror.
Med den nya tekniken väljs och integreras information från flera sensorer baserat på tillförlitligheten i informationen. Tidsseriedata (hastighet, bredd, riktning, avstånd osv.) hämtas från de olika sensorer och analyseras i realtid för att förutse tillförlitligheten för informationen från varje sensor baserat på hur den påverkas av vädret med utgångspunkt från dess egenskaper. Genom att välja och integrera information som fastställs som mycket tillförlitlig går det att utföra avkänning med hög noggrannhet även i dåligt väder. Tekniken testades med hjälp av ett system för autonom nödbroms för att verifiera prestanda hos faktiska fordon i dåligt väder, och det gick att bekräfta att det gick att nödbromsa på ett säkert sätt även under förhållanden där sensorer normalt inte brukar fungera på ett bra sätt. I framtiden kommer företaget att utvärdera och testa i faktiska miljöer och fortsätta utveckling av tekniken med målet att kommersialisera den 2023. Företaget förväntar sig att den här tekniken i framtiden kommer att användas i autonoma fordon för säkra och exakta filbyten även i dåligt väder.
Avkänningsmetod | Prestanda | Förhållanden | Hastighet (km/h) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvecklad teknik | Välj och integrera tillförlitlig information som hämtas från flera sensorer | Systemet för autonom nödbroms fungerar i tät dimma och kraftigt regn | Regn (mm/h) |
80 | 10–40 | ||
Sikt i dimma (m) | 15 | 10–15 | |||||
Konventionell teknik | Välj och integrera information från sensorer med hjälp av förinställda funktioner | Det gick inte att använda systemet för autonom nödbroms i tät dimma eller kraftigt regn | Regn (mm/h) |
80 | Fungerar inte | ||
Sikt i dimma (m) | 15 | Fungerar inte |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.