FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3256
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Utvidgar kupéutrymmet och förbättrar bränsleeffektiviteten för hybridelfordon
TOKYO, 13 februari 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat vad som tros vara världens minsta1 kraftaggregat för ett hybridelfordon med två motorer (två växelriktare och en omvandlare). Det har en volym på bara 2,7 liter och erbjuder en världsledande effekttäthet på 150 kVA/L. Motorn har också en förstklassig2 uteffekttäthet på 23 kW/L. Med en strömhalvledarmodul helt i kiselkarbid (SiC), hög densitetsförpackningsteknik och en asymmetrisk rotorstruktur bidrar Mitsubishi Electrics nya kraftaggregat och motor till att förbättra bränsleeffektiviteten och samtidigt möjliggöra flexibla installationer och utvidga utrymmet för fordonens kupéer.
1 Enligt Mitsubishi Electrics forskning från 13 februari 2019 – ett kraftaggregat med två växelriktare och en omvandlare för hybridelfordon med två motorer
2 Enligt Mitsubishi Electric forskning från 13 februari 2019 – motorer för hybridelfordon med två motorer i samma förhållanden
Superkompakt kraftaggregat för hybridelfordon
(nyutvecklad)
Elektrisk maskin med hög effekttäthet för hybridelfordon
(nyutvecklad)
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.