FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3234
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Marknadsledande pekpanelsteknik och känslighet i kombination med max. 5 mm täckglas
TOKYO, 12 december 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av 10,4-tums SVGA TFT-LCD-färgmoduler som är utrustade med projektionskapacitiva pekpaneler med täckglas som är upp till fem millimeter tjocka. De nya modulerna är utformade för industriella tillämpningar, inklusive mätsystem, maskinverktyg, konstruktionsutrustning, jordbruksfordon och fabriksautomation, samt för försäljningsställen för bensin med mera. Provförsäljning börjar den 31 januari 2019 via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
AA104SL02DDE11
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med projektionskapacitiva pekpaneler
De nya modulerna uppfyller ökande industriella behov för täckglas med robust tjocklek med pekpanelsfunktionalitet som är gjorda för användning med handskar på. Exakt, multi-touch-känslighet är möjlig även när skärmarna är blöta. Genom att kombinera dessa banbrytande pekpanelsfunktioner med Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik förväntas dess nya modeller hantera en mängd olika tillämpningar och installationskonfigurationer. 10,4-tums VGA och 10,4-tums XGA TFT-LCD-moduler finns också som tillval för att ytterligare tillfredsställa kundernas behov.
Produkt | Modell | Storlek på display | Upplösning | Ljusstyrka (cd/m2) | Leveransdatum |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD- moduler med projektions-kapacitiva pekpaneler |
AA104SL02DDE11 | 10,4 tum | SVGA | 560 | 31 januari 2019 |
AA104SL12DDE11 | 960 |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.