FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3219
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Bidrar till utvecklingen av stabil strömförsörjning i Myanmar
TOKYO, 24 oktober 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har valts för att tillhandahålla Electric Power Generation Enterprise (EPGE) i Myanmar med 46 gasisolerade ställverk (GIS), 7 transformatorer och annan utrustning via dotterbolaget Mitsubishi Electric Asia (Thailand) Co., Ltd. Utrustningen ska börja levereras nästa år för användning vid omformarstationer som planeras driftsättas 2021.
Leveransordern faller under kategorin Urgent Rehabilitation and Upgrade Project Phase 1 (Package 2) (brådskande rehabiliterings- och uppgraderingsprojekt fas 1 (paket 2)), ett officiellt japanskt utvecklingsprojekt (ODA) i Myanmar. Framöver kommer Mitsubishi Electric att leverera en mängd tillförlitlig, högkvalitativ utrustning för att bidra till utvecklingen av Myanmars infrastruktur och ekonomi.
Gasisolerade ställverk
Speciell uppdelad trefastransformator
Myanmar utvecklar sin elektriska infrastruktur för att övervinna strömbrist på grund av landets snabba ekonomiska tillväxt. Landet ämnar i och med den här satsningen att snabbt renovera och uppgradera sina åldrande omformarstationer som en prioriterad åtgärd.
Mitsubishi Electrics gasisolerade ställverk kan installeras på platser med begränsat utrymme i befintliga omformarstationer och dess speciella uppdelade trefastransformatorer kan packas i separata kompakta moduler för enklare transport till platser där transportinfrastrukturen är underutvecklad. Mitsubishi Electric belönades med den här leveransordern tack vare ett högt anseende av dess produktkvalitet och erfarenhet av att leverera produkter till kunder i Japan och andra marknader.
Omformarstation | Ywama | Tharkayta | Ahlone |
---|---|---|---|
Artikel (enheter) | 230 kV GIS (4) 66 kV GIS (10) 230 kV transformator (3) |
66 kV GIS (25) 230 kV speciell uppdelad trefastransformator (2) och annan utrustning |
66 kV GIS (7) 230 kV transformator (2) och annan utrustning |
Leverans | Stegvis från 2019 |
Huvudkontor | Nay Pyi Taw, Myanmar |
---|---|
Ägande | Myanmars regering: 100 % |
Grundat | April 2016 |
Verksamhet | Elproduktion i Myanmar |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.