FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3216

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric släpper kompakt mobilt avbildningssystem ”MMS-G”

Kompakt och lätt modell för enkel transport och installation som förväntas utöka den globala verksamheten

PDF-version (PDF:674.0KB)

TOKYO, 9 oktober 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man den 25 december kommer att släppa en kompakt version av sitt mobila avbildningssystem (MMS, Mobile Mapping System). MMS är mycket exakta mätsystem som består av GPS-antenner, laserskannrar och kameror som monteras på en bil och samlar in positionsdata i 3D för vägytor och vägnära strukturer. Dessa data används vanligtvis som underlag för att skapa högupplösta 3D-kartor för autonom bilkörning och infrastrukturinspektion. Den nya, kompakta, lätta och transportabla MMS-G, som särskilt lämpar sig för montering på bilar, tåg, vagnar eller fartyg, förväntas användas för olika tillämpningar inom marknader i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien, där hög tillväxt förväntas.

Den nya MMS-G kommer att demonstreras i Mitsubishi Electrics monter, nr. 12.1E.080 i hall 12.1 under INTERGEO i utställningskomplexet Messe Frankfurt i Frankfurt, Tyskland från den 16 oktober till den 18 oktober 2018.

MMS-G är utformad för olika installationer/3D-punktmoln skapat från data erhållna via MMS

Produktegenskaper

1)
Kompakt och lätt modell för enkel transport och olika installationer
– Kompakt konstruktion integrerar tre GNSS-antenner (GNSS, Global Navigation Satellite System, globalt navigeringssatellitsystem) till en, vilket ger ungefär 50 % lägre vikt jämfört med den befintliga modellen MMS-G220Z.
– Takmonteringsenheten är indelad i två enheter vilket förenklar transporten/installationen och minskar arbetsinsatsen.
– Olika montering; inte bara på bilar utan även på motorvagnar, vagnar, fartyg osv.
2)
Olika fältundersökningar med hög precision för 3D-kartering och infrastrukturinspektioner
– IMU (Inertial Measurement Unit, tröghetsmätenhet; för att detektera position, hastighet, höjd och kurs) och hastighetssensor kan användas där satellitsignaler inte kan tas emot, t.ex. i tunnlar.
– Kamera med hög känslighet möjliggör datainsamling nattetid.
3)
Enkel användning som inte kräver specialutbildning
– Unik, egenutvecklad systemprogramvara och GUI gör det möjligt att utföra fältundersökningar utan krångliga inställningar.
– Beräknad mätnoggrannhet kan bekräftas i realtid på arbetsskärmen, vilket ger användarna möjlighet att välja funktioner effektivt för optimerad datainsamling.
– Erhållna data kan användas för att enkelt konstruera 3D-laserpunktmoln med programvara för efterbearbetning (medföljer).

Framtida tillämpning

Mitsubishi Electric utvecklar marknader i Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien, där behovet av mycket noggranna, exakta och effektiva fältundersökningar och infrastrukturinspektioner förväntas öka. Efterfrågan är särskilt lovande i Nordamerika och Europa, där högupplösta 3D-kartor krävs som underlag för pågående demonstrationer av autonom bilkörning och framtida kommersiella system.

Mitsubishi Electrics nya MMS-G används vid fältundersökningar och datainsamling för kartor för autonom bilkörning och ger även möjlighet till flexibel montering för inspektion av järnvägar, kustbankar, svåråtkomliga platser med mera. Den förväntas användas omfattande och därigenom utöka Mitsubishi Electrics globala verksamhet inom det här området.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.