FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3210
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Marknadsledande pekpanelsteknik och känslighet i kombination med max. 5 mm täckglas
TOKYO, 12 september 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av 7,0-tums WVGA och 15,0-tums XGA TFT-LCD-färgmoduler som är utrustade med projektionskapacitiva pekpaneler med täckglas som är upp till fem millimeter tjocka. De nya modulerna är utformade för industriella tillämpningar, inklusive mätsystem, maskinverktyg, konstruktion, jordbruksfordon och fabriksautomation, samt för försäljningsställen för bensin med mera. Provförsäljning börjar den 31 oktober via Mitsubishi Electrics kontor globalt.
De nya modulerna uppfyller ökande industriella behov för täckglas med robust tjocklek som är gjorda för användning med handskar på. Exakt, multi-touch-känslighet är möjlig även när skärmarna är blöta. Genom att kombinera banbrytande pekpanelsfunktoner med Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik är de nya modellerna byggda för att hantera en mängd olika tillämpningar och installationskonfigurationer.
Produkt | Modell | Storlek på display | Upplösning | Ljusstyrka (cd/m2) |
Leveransdatum |
---|---|---|---|---|---|
TFT-LCD-moduler med projektionskapacitiva pekpaneler | AA070TA01ADA11 | 7,0 tum | WXGA | 800 | 31 oktober 2018 |
AA070TA11ADA11 | |||||
AA150XT02DDE11 | 15,0 tum | XGA | 600 | 30 november 2018 | |
AA150XT12DDE11 | 1200 | ||||
AA150XW01DDE11 | 400 | ||||
AA150XW14DDE11 | 800 |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.