FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3207

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric förvärvar ASTES4 SA i Schweiz

Stärker den globala verksamheten för maskiner för laserbearbetning av plåt

PDF-version (PDF:169.3KB)

TOKYO, 6 augusti 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade förvärvet av ASTES4 SA (ASTES4), ett företag baserat i Schweiz som utvecklar, tillverkar och säljer patenterade lösningar för automatiserad sortering för maskiner för laserbearbetning av plåt, den 3 augusti. Med ASTES4 som ett helägt dotterbolag kan Mitsubishi Electric erbjuda integrerade lösningar på den globala marknaden med ASTES4's automatiserade sorteringssystem integrerade i Mitsubishi Electrics värdefulla maskiner för laserbearbetning av plåt. Företaget strävar efter att utöka sin världsomfattande verksamhet genom detta förvärv.

Maskin för laserbearbetning av plåt, Automatiserat sorteringssystem

Mitsubishi Electrics verksamhet för maskiner för laserbearbetning av plåt utvecklas globalt i Japan, Nord- och Sydamerika, Europa, Kina, Sydostasien och Indien. Personalbristen på produktionsanläggningar och förmågan hos fiberlasern att producera större volymer ökar i allmänhet behovet av en betydande produktivitetsökning genom att automatisera laserbearbetningen av plåt, inklusive för- och efterbearbetning. Laserbearbetning av plåt innefattar inmatning av material, laserskärning, avlastning av skuret material samt borttagning och sortering av de skurna delarna från ramen. På sistone har den globala efterfrågan på sådana sorteringslösningar varit på uppgång.

ASTES4 tillhandahåller flexibla automatiserade sorteringslösningar för inmatning, avlastning och framför allt sortering av olika material med hjälp av dess egna patenterade teknik med överlägsna systemtekniska funktioner som kan integrera hela automationssystemet.

Genom att förvärva ASTES4 förbättrar Mitsubishi Electric sitt sortiment av automationssystem tillsammans med sorteringslösningar för maskiner för laserbearbetning av plåt så att de förser sina kunder med integrerade lösningar som kräver mindre manuell inmatning, avlastning och sortering för att uppnå högre produktivitet och effektivitet.

Om ASTES4

Företagets namn ASTES4 SA
VD Gianpaolo Palladini
Plats Huvudkontor: Via Passeggiata, 3A – 6828 BALERNA, Schweiz
Kapital 3 580 000 CHF
Grundades Oktober 2013
Verksamhet Utveckling, tillverkning och försäljning av automatiserade sorteringslösningar för maskiner för laserbearbetning av plåt

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.