FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3197

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar en kompakt, flexibel och mycket effektiv optisk modul för LED-strålkastare i dagens smarta bilar

Avancerad design och belysning bidrar till bättre körupplevelse och högre säkerhet

PDF-version (PDF:345.9KB)

TOKYO, 7 juni 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att man har utvecklat en kompakt och mycket ljusstark optisk modul för LED-strålkastare, med ett unikt system som kombinerar en positiv lins och en projektionslist för effektivare LED-strålkastare. Trots att det nya systemet endast är 20 millimeter högt uppnår det 180 procent ljusutbyte, vilket motsvarar större projektionslinser på 40 till 60 millimeter. Optimal kontroll över ljusfördelningen och flexibel design förbättrar körupplevelsen och ökar säkerheten samtidigt som energiförbrukningen minskar. Det gör modulen perfekt för nästa generations smarta bilar. Den nya tekniken demonstreras i Mitsubishi Electrics monter under CES Asia 2018 i Shanghai i Kina, 13–15 juni.

Designbild av den nyutvecklade optiska modulen / Kompakt, flexibel och mycket effektiv optisk modul för LED-strålkastare

Optiska strålkastarsystem samlar in ljus som projiceras från en LED-ljuskälla och bildar en ljusstråle med en cutoff-linje för halvljus. I konventionella system används reflektorer med belagda speglar som ofta har en benägenhet till reflektionsförlust, låg effektivitet och dessutom tar upp plats på grund av sin storlek. Mitsubishi Electric strävar efter att förbättra körsäkerheten i mörker genom att uppnå utmärkt sikt för föraren och eliminera risken att medtrafikanter och fotgängare bländas. Därför har man utvecklat en optisk modul för LED-strålkastare som är kompakt, har ett högt ljusutbyte och är utrustad med avancerade och exakta kontrollfunktioner för ljusstrålen samt ger flexibla designmöjligheter.

Funktioner

1)
Direkt projicering för kompakt format och högt ljusutbyte
– Unikt optiskt system för LED-ljuskälla med positiv lins och projektionslins.
– Den kompakta, 20 mm höga utformningen har ingen spegel.
– 180 % ljusutbyte, motsvarar större projektionslinser på 40–60 mm.
– Kompakt format och högt ljusutbyte ger flexibla designmöjligheter, och modulen kan användas i tunna utföranden med en eller flera lampor för motorcyklar och bilar.

– Det optiska systemet innehåller bara två huvudsakliga komponenter – en positiv lins och en projektionslins. Den positiva linsen motverkar diffusion och bildar en stråle utan reflektionsförlust. Den skickar LED-ljuset till projektionslisten där ljuset träffar en reflekterande metalliserad yta utan vakuum. Ljuset riktas framåt parallellt, vilket ger högt ljusutbyte.
2)
Effektiv strålkontroll för förbättrad körupplevelse och högre säkerhet
- Givaren känner av fotgängare och lyser upp dem med en punktstråle för att kompensera för halvljus.
- Färgtemperaturen* kan justeras efter förarens färgseende nattetid.
- Adaptivt helljus (ADB – Adaptive Driving Beam) genom exakta kontrollfunktioner för ljusstrålen.

Hinder som inte blir upplysta av halvljus är en utmaning. Därför har Mitsubishi Electric utvecklat en funktion som projicerar en punktstråle på hinder som detekteras av en givare, vilket möjliggör tidig identifiering av fotgängare och annat för säkrare mörkerkörning.

Dessutom finns ett gränssnitt där föraren kan kontrollera ljusets färgtemperatur efter sina egna behov, vilket förbättrar mörkerseende för alla förare. Vidare har LED-belysningen ADB för passivt helljus vilket ger utmärkt synlighet under körningen.

* Kvantitativ mätning av färger som sträcker sig från blåaktigt vit till gulaktig vit till röd.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.