FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3194

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electrics Graphic Operation Terminal GOT2000-serien lägger till Rugged Model för användning under extrema förhållanden

PDF-version (PDF:253.1KB)

TOKYO den 29 maj 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att deras grafiska driftsterminal i GOT2000-serien, en typ av människa-maskin-gränssnitt (HMI), lägger till en ny robust modell, Rugged Model, den 30 maj, så att personal kan övervaka, styra och justera maskiner som drivs under extrema förhållanden, inklusive mycket höga temperaturer, extra stark belysning, kraftiga vibrationer eller stötar och högt vattentryck.

GOT2000-serien Rugged Model (GT2507T-WTSD)

Produktegenskaper

1)
Extra tålighet och synlighet för användning under extrema förhållanden
– Frontpanel i aluminium för starkt motstånd mot vibrationer och stötar (mer än dubbelt så starkt som GOT2000-seriens standardmodeller).
– Efter installation är frontpanelen klassad till IP66/IP67* så att den kan tvättas med högtryckstvätt.
– Tål extrema omgivningstemperaturer från -20℃ till +65℃ jämfört med 0℃ till 55℃ för standardmodeller.
– En bred 7-tums TFT-skärm (WVGA: 800x480) med 65 536 färger ger imponerande visning.
– Skärmen har förbättrad synlighet och extra hållbarhet för utomhusbruk (cirka 95 % UV-beständighet).

* Nivå av inträngande av främmande föremål så som det definierats av International Electrotechnical Commission (IEC): Den första siffran efter IP är motståndet mot fasta föremål, från fingrar till damm, den andra siffran är nivån av vattentäthet och F på slutet betyder oljetät (IPx6F: klarar starka vattenstrålar, IPx7F: tål tillfällig nedsänkning i vatten).
2)
Flera kommunikationsgränssnitt för IoT-arbetsplatser
– Inbyggt Ethernet-kommunikationsgränssnitt (Ethernet 2ch) för IoT-integrering.
– LAN-modul (tillval) för trådlös kommunikation med datorer.
3)
Diverse funktioner för att sänka de totala kostnaderna och förbättra produktiviteten
– GOT-mobilfunktion** för att visualisera övergripande status för anläggningar i realtid med hjälp av en eller flera fjärranslutna enheter (datorer, surfplattor etc.) och därmed sänka de totala kostnaderna vid produktionsanläggningar.
– Hörbar varningsfunktion för att bidra till kortare stilleståndstider och förhindra felfunktioner.

** Kräver tillvalslicens (GT25-WEBSKEY)

Säljschema

Produkt Modell Specifikation Lansering Målförsäljning/år
GOT2000-serien
Rugged Model
GT2507T-WTSD ・Bred 7-tumsskärm
・Panelfärg: silver
・Frontpanel: aluminium
30 maj 2018 3 000 enheter

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.