FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3186
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Detta ger växelriktarsystem som är mindre, lättare och enklare att installera
TOKYO, 16 april 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av MISOP™ (Mitsubishi Electric Intelligent Small Outline Power Module) ytmonterade IPM-paket (Intelligent Power Module) som underlättar implementeringen av kostnadseffektiva växelriktarsystem tack vare den kompakta förpackningsdesignen som är enkel att löda. Med en välordnad stiftlayout, integrerade drivkretsar och skyddskretsar, förväntas denna nya MISOP leda till växelriktarsystem med mindre och enklare utformade kretskort. Dessutom kan kretskortsmontering med omsmältningslödning ge bättre och kostnadseffektivare montering jämfört med produkter som kräver montering i genomgående hål. Lanseras den 1 september.
Mitsubishi Electrics nya MISOP kommer att demonstreras vid viktiga mässor, bland annat på MOTOR TECH JAPAN 2018 under TECHNO-FRONTIER 2018 i Makuhari, Japan den 18–20 april, PCIM Europe 2018 i Nürnberg, Tyskland den 5–7 juni, samt på PCIM Asia 2018 i Shanghai, Kina den 26–28 juni.
MISOP ytmonterat IPM-paket
I linje med ökade globala åtgärder för miljöskydd och energibesparingar integreras växelriktarsystem nu även i små fläktmotorer, inklusive inomhus- och utomhusenheter för luftkonditioneringssystem. Mitsubishi Electrics nya MISOP ytmonterade IPM-paket är utformade för sådana växelriktarsystem, som måste använda strömsnåla halvledarmoduler och vara enkla att montera.
Produkt | Modell | Spänning | Ström | Leverans |
---|---|---|---|---|
Ytmonterad MISOP-serie | SP1SK | 600 V | 1 A | 1 september |
SP3SK | 3 A |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.