FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3183
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Stödjer höghastighetsöverföringar och har stor kapacitet för optisk fiberkommunikation
TOKYO, 7 mars 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man den 1 april kommer att börja leverera en optisk delkomponent (TOSA) med laserdiodsändare som stödjer 400 Gbit/s optisk överföring. Den nya TOSA som när den används i en uppsättning om två, kan användas i branschens första elektroabsorptionsmodulerade (EML) TOSA-lösning med laserdiod för IEEE 400GBASE-LR8-applikationer. Enheten kommer att visas upp på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) i San Diego, Kalifornien från den 13 till 15 mars.
Som svar på behovet av ökad kapacitet har Mitsubishi Electrics nya TOSA med laserdiod 400 Gbit/s överföringskapacitet för stora kommunikationsmöjligheter (datacenter, etc.) och snabba optiska överföringsnät.
Produkt | Modell | Funktioner | Leveransdatum |
---|---|---|---|
Kompakt integrerad 400 bit/s EML-TOSA | FU-402REA-41 (för korta våglängder) |
- EML för 1273,54, 1277,89, 1282,26 eller 1286,66 nm våglängd – LC-uttag |
1 april 2018 |
FU-402REA-42 (för långa våglängder) |
- EML för 1295,56, 1300,05, 1304,58 eller 1309,14 nm våglängd – LC-uttag |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.