FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3177

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Ny teknik skapar en metalliknande yta på skärmar

Justerar glans och skuggning i realtid utifrån personens betraktningsvinkel

PDF-version (PDF:183.2KB)

TOKYO, 14 februari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat en teknik för realistiskt ”textur-uttryck”, Real Texture, som gör att skärmar i fordon och digital skyltning ger ett realistiskt intryck av metalliska ytor vilket ger ett attraktivare utseende. Real Texture förväntas kommersialiseras för instrumentpaneler på fordon och skyltning inom en snar framtid.

Real Textures funktioner

- Kalibrerar kontrasterande ljus och skugga för att skapa realistiska ytstrukturer av olika material.
- Simulerar ljusreflektion enligt den spårade positionen av tittarens ansikte.
- Konstruerar stereografiska bilder genom att simulera de reflekterande egenskaperna hos äkta material.
- Skapar vackra representationer av material som metaller och glas.
- Består av en 2D-plattskärm (parallax stereografisk skärm behövs inte) och kamera för att kunna spåra tittarens ansiktsposition.

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.