FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3176
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Förbättrad bearbetning i realtid samt minskade kostnader skapar fler möjligheter att implementera AI i hushållsapparater, hissar, högprecisionskartor med mera
TOKYO, 14 februari 2018 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag har de har utvecklat en artificiell intelligens-teknik (AI) för kompakt maskinvara som kan implementeras i småskaliga FPGA:er (field programmable gate arrays) som användare och utvecklare kan konfigurera för att utveckla skräddarsydda program. Mitsubishi Electric har dragit nytta av sin AI-teknik från Maisart* för att skapa en lösning som använder en högeffektiv beräkningsordning och optimerad kretsarkitektur för att öka realtidsbearbetning och minska kostnaderna, vilket förväntas utöka omfattningen av AI-implementering i hushållsapparater, hissar, högprecisionskartor med mera.
* Mitsubishi Electrics AI skapar toppmodern teknik (Mitsubishi Electrics AI State-of-the-ART, Maisart)
Bearbetningstid på FPGA i samma skala | FPGA-skala som krävs för samma slutledningsnivå | Band/standarder | |
---|---|---|---|
Föreslagen | Kompakt AI på FPGA | Kort(1/10 av den vanliga tiden**) | 3 |
Konventionell teknik | 12 dB | 35 % | 1 |
Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.