FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3148

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar ny programvara och nya produkter för edge computing

Avancerad bearbetning av data från produktionsgolvet bidrar till förebyggande underhåll och produktkvalitet

PDF-version (PDF:237.8KB)

TOKYO, 7 november 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har utvecklat programvara för övervakning, styrning och datainsamling (Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA) och industridatorer som företaget införlivar i lösningarna under varumärket e-F@ctory för edge computing på produktionsgolvet där ”nätverkskanter” och datakällor möter varandra. De nya produkterna kommer att förbättra smarta tillverkningsprocesser för insamling och analys av produktionsdata samt realtidsdiagnostik för att stärka förebyggande underhåll och produktkvalitet. Lösningarna kommer att stödja den öppna programvaruplattformen Edgecross och underlätta anslutning mellan produktionsgolv och värdekedjor via IoT-system (Internet of Things). En kommersiell lansering förväntas under våren 2018.

Mitsubishi Electric kommer att uppvisa den nya programvaran och de nya produkterna för edge computing på System Control Fair i utställningskomplexet Tokyo Big Sight från den 28 november till den 1 december och på China International Industry Fair i National Exhibition and Convention Center i Shanghai 7–11 november.

Viktiga egenskaper

1)
Real-time Data Analyzer (programvara för dataanalys och diagnostik)
- Skapa diagnostikregler genom att genomföra analyser offline av verkstadsdata och sedan utföra realtidsdiagnostik av produktionssystem under drift.
- Förbättra noggrannheten i detektering av onormalt utrustningsbeteende under realtidsdiagnostik med Maisart-märkt teknik för vågformsigenkänning för att lära sig att identifiera data, t.ex. vågformsmönster från sensorer.
(Maisart: ”Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology”).
- Genomföra förebyggande underhåll och kvalitetsförbättring med statistiska diagnosverktyg, t.ex. Mahalanobis-Taguchi-metoden och multivariabel regressionsanalys för dataanalys.
2)
MC Works64 Edge-computing Edition (SCADA-programvara)
- Enkelt övervaka data över hela produktionsgolvet med särskilda sensorer och enheter.
- Använda klassledande visualisering, inklusive 3D-grafik, och fjärrövervakning (via webbläsare och mobila enheter) för att komma åt KPI-data när som helst, var som helst.
- Lättanvänd och enkel konfiguration för edge computing-tillämpningar.
3)
MELIPC-serien (industridatorer)
- Robust, pålitlig konstruktion baserad på MELSEC-seriens PLC-kvalitetsstandarder.
- Uppfyller varierande behov, allt från avancerade modeller med processorer med höga prestanda och inbyggd CC-LINK IE för snabb kommunikation till mindre avancerade modeller med liten profil som lämpar sig för enklare uppgifter.
- Kommer att utökas med linjer som erbjuder nya funktioner, till exempel drift- och rörelsestyrning.

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.