FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3140
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Det blir den största Diamond Vision™ i Asien/Stilla Havsområdet, med mått på ca 19 x 72 meter, och skärmen kommer att sträcka sig över en yta på över fem tennisbanor
TOKYO, 26 oktober, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man har lanserat en Diamond Vision™ på varuhuset SOGO i Hongkongs ikoniska Causeway Bay som förväntas bli Hongkongs största och mest högupplösta LED-skärm. Med mått på ca 19 x 72 meter, motsvarande över fem tennisbanor, kan skärmen visa sex vertikala bilder i Full HD (B 1 080 pixlar x H 1 920 pixlar). Den är döpt till "CVISION" för sin kristallklara, färgrika och fängslande kvalitet samt den legendariska platsen och kommer officiellt att vara i funktion den 27 oktober.
SOGO Hong Kong CVISION
CVISION kommer att bli en av Hongkongs nyaste attraktioner och en framträdande del av stadens nattsiluett, och erbjuda en enastående kombination av hög kontrast och bred horisontell och vertikal sikt.
CVISION införlivar Mitsubishi Electrics egna LED-chips med svarta ytterförpackningar, som minskar ljusstyrkan när den är avslagen och ökar kontrasten när den är påslagen. Dessutom kan korta takfotsliknande fläktgaller minimera kontrastförsämring när solljus träffar skärmen, vilket hjälper CVISION att uppnå 50 procent högre kontrast än företagets vanliga skärmar. CVISION kan enkelt ses från sidovinklar eller nära inpå i solsken och erbjuder en 80-graders nedåtgående betraktningsvinkel jämfört med standard på 45 grader.
Framöver förväntas Mitsubishi Electric utöka sin LED-skärmsverksamhet i Hongkong och Kina genom att CVISION får spela en framträdande roll i Diamond Vision-uppställningen.
Mitsubishi Electric har installerat Diamond Vision-skärmar på mer än 950 platser över hela världen, däribland några av de mest trafikerade kommersiella platserna i världen såsom ALTA VISION i Shinjuku, Tokyo och 1535 Broadway på Times Square i New York.
Produkt | Diamond VisionTM |
---|---|
Effektiv visningsstorlek | 71,68 m (b) x 19,2 m (h) ; ca 1 376,3 m2 |
Skärmtyp | Fullfärg utomhus LED-skärm (med helt svartförpackad LED) |
Pixelkonfiguration | 10,0 mm pixelhöjd, SMD-typ 3-i-1 |
Totalt antal pixlar | 13 762 560 px; 7 168 (b) x 1 920 (h) |
Ljusstyrka (justering) | 6 000 cd/m2 (64-steg) |
Pixeldensitet | 10 000 px/m2 |
Bearbetning (gråskala) | 65 536 steg/färg (16-bitars) |
Visningsvinkel | ±80° horisontellt med +68° till -80° vertikalt (jämfört med standard +26° to -45°) |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.