FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3132
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Hög uteffekt och låg distortion hjälper till att minimera satellitmarkstationer
TOKYO, 4 oktober 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de ska lansera en Ka-band (26-40GHz) 8 W-förstärkare med galliumnitrid (GaN), högelektronmobilitetstransistor (HEMT) och monolitisk mikrovågsintegrerad krets (MMIC) för satellitmarkstationer. Nya MGFG5H3001, som ger den bästa låga distortionen och uteffekten på 8 W i branschen, inrymmer en liten design som hjälper till att minimera strömssändare. Mitsubishi Electric börjar leverera prover den 1 november.
Ka-band GaN-HEMT MMIC (MGFG5H3001)
Satellitnätverk, som används för höghastighetskommunikation under naturkatastrofer och i områden där marknätverk är svåra att konstruera, implementeras för närvarande i C-bandet (4–8 GHz) och Ku-bandet (12–18 GHz), men högre frekvenser används allt mer. Dessutom ökar marknadens krav på lanseringar i Ka-bandet med högre frekvens. Mitsubishi Electrics nya Ka-band GaN-HEMT MMIC hjälper till att uppfylla de ökande kraven på lanseringar med högre frekvens och underlättar utvecklingen av utrustning till satellitkommunikation som klarar extra hög uteffekt och effektivitet.
Produkt | Applikation | Modell | Översikt | Frakt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frekvens | Mättad ut effekt |
Linjär ökning |
||||
Ka-band GaN-HEMT MMIC |
Satellitmark stationer |
MGFG5H3001 | 27,5–31,0 GHz | 39,0 dBm (8 W) |
15,0 dB | 1 november 2017 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.